TB-EE-DB 400/1+11
-
Dağıtım bloğu
1798055
Dağıtım bloğu, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 309 A, Termal sürekli akım Ith: 400 A, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 150 mm2, Hat kontağı, kesit alanı: 95 mm2 - 185 mm2, Vidalı bağlantı, Yük kontağı, kesit alanı: 2,5 mm2 - 35 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, Direkt montaj, renk: koyu gri
Ürün Ayrıntıları
| Genel | |
| Açıklama | Bir bağlantı ünitesinin maksimum yük akımı aşılmamalıdır. |
| Enerji dağıtım uygulamaları için, IEC 60364-4-43.2008; değiştirilmiş + Ekim düzeltmesi 2008 (DIN VDE 0100-430:2010-10) bölüm 433.2 ff dikkate alınmalıdır! | |
| Ürün gamı | TB |
| Uygulama alanı | Makine mühendisliği |
| Kutup sayısı | 1 |
| Bağlantı sayısı | 12 |
| Satır sayısı | 1 |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Nominal darbe gerilimi | 8 kV |
| Kat başına bağlantı sayısı | 12 |
| Nominal kesit | 150 mm² |
| Nominal kesit AWG | 300 |
| Hat kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M16 |
| Bağlantı sayısı | 1 |
| Not | Çok telli kablolar kullanıldığında yüksükler zorunludur |
| Sıkma torku | 3,5 ... 25 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 28 mm |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 95 mm² ... 185 mm² |
| Kesit AWG | 250 ... 350 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 95 mm² ... 150 mm² |
| Termal sürekli akım Ith | 400 A |
| Nominal akım | 309 A |
| Nominal gerilim | 1000 V AC (1500 V DC için uygun) |
| Nominal kesit alanı | 150 mm² |
| Yük kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M8 |
| Bağlantı sayısı | 2 |
| Not | Çok telli kablolar kullanıldığında yüksükler zorunludur |
| Sıkma torku | 3,5 ... 5 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 11 mm |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 35 mm² |
| Kesit AWG | 12 ... 2 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 2,5 mm² ... 25 mm² |
| Yük kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M6 |
| Bağlantı sayısı | 5 |
| Not | Çok telli kablolar kullanıldığında yüksükler zorunludur |
| Sıkma torku | 2 ... 3 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 11 mm |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Kesit AWG | 12 ... 6 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 2,5 mm² ... 16 mm² |
| Yük kontağı | |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Vida yivi | M6 |
| Bağlantı sayısı | 4 |
| Not | Çok telli kablolar kullanıldığında yüksükler zorunludur |
| Sıkma torku | 2 ... 3 Nm |
| Kablo soyma uzunluğu | 11 mm |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| İletken kesiti, tek telli | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Kesit AWG | 12 ... 8 (IEC uyarınca dönüştürülmüş) |
| Çok telli iletken kesiti (plastik kılıflı yüksük) | 2,5 mm² ... 10 mm² |
| Genişlik | 46 mm |
| Yükseklik | 96 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| NS 35/7,5'te derinlik | 61,5 mm |
| NS 35/15'te derinlik | 69 mm |
| Renk | bazalt grisi (RAL 7012) |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| İzolasyon malzeme grubu | I |
| Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B) | 125 °C |
| Aşırı gerilim testi | |
| Test gerilimi set değeri | 9,8 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Sıcaklık artış testi | |
| Gereksinim sıcaklık artış testi | Sıcaklık artışı ≤45 K |
| Sonuç | Test geçildi |
| Kısa süreli dayanım akımı 150 mm² | 18 kA |
| Sonuç | Test geçildi |
| Güç frekansı dayanım gerilimi | |
| Test gerilimi set değeri | 3,82 kV |
| Sonuç | Test geçildi |
| Mekanik veriler | |
| Açık yan taraf | Hayır |
| Mekanik kuvvet | |
| Sonuç | Test geçildi |
| Taşıyıcıdaki ek | |
| DIN rayı/Befestigungsauflage | NS 35 |
| Sonuç | Test geçildi |
| İletken hasarı ve gevşemesi için test | |
| Dönme hızı | 9 dev/dak |
| Devir | 135 |
| Kablo kesiti/ağırlık | 2,5 mm²/0,7 kg |
| 16 mm2/2,9 kg | |
| 35 mm2/6,8 kg | |
| 185 mm² /16,8 kg | |
| Sonuç | Test geçildi |
| İğne ucu alevi testi | |
| İfşa süresi | 10 s |
| Sonuç | Test geçildi |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP10 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C) |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | -5 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (aktivasyon) | -5 °C ... 70 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 20 % ... 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 30 % ... 70 % |
| Standarda uygun bağlantı | IEC 60947-7-1 |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 | |
| IEC 60947-7-1 |
| Montaj tipi | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 | |
| Direkt montaj |
| Ürün numarası | 1798055 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BEK |
| Ürün Kodu | BEK826 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923421806 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 426,7 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 426,7 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250118 |
| ECLASS-15.0 | 27250118 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000897 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
UCT6M-TM 5 - Klemens etiketleri 0830756
-
UCT6M-TM 5 CUS - ABB SNK serisi klemensler için marker 0830762
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - Son kapak 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN rayı delikli 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN rayı delikli 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN ray, deliksiz 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN ray, deliksiz 1201895
-
NS 35/15 CAP - Son kapak 1206573
Avantajlarınız
Bağlanmaya hazır dağıtıcı ve toplama bloğu aracılığıyla hızlı montaj
Bloklar, fonksiyon grupları oluşturmak için birbirlerine tutturulabilir
Hem yerden tasarruf da, kompakt tasarım alanı az miktarda kullanıcı dostu bağlanmasını sağlar
DIN ray ve doğrudan montaj sayesinde esnek kullanım
Teknik verilerin en iyi şekilde okunabilmesi için ters çevrilebilir kapak
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018