ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Etiket şeridi
1053027
Etiket şeridi, Şerit, beyaz, etiketli, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, Dikey baskılı: ardışık sayılar 1 ... 10, 11 ... 20 vb. 91 ... 100'e kadar, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 10,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 10,15 mm
Ürün Ayrıntıları
Avantajlarınız
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact, özel etiketli tüm zack etiket şeridi gereksinimlerine göre markers edebilirsiniz
ZB zack etiket şeridi sistemi uzun ve düz işaretleyici oluklar ile modüler klemensler ve elektronik modülleri için bir markalama çözümdür