ZB10,LGS:L1-N,PE - Klemens etiketleri
1053412

Klemens etiketleri, Şerit, beyaz (RAL 9010), etiketli, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, yatay: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 10,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 10, metin alanı yüksekliği: 10,5 mm, metin alanı genişliği: 10,15 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact, özel etiketli tüm zack etiket şeridi gereksinimlerine göre markers edebilirsiniz
ZB zack etiket şeridi sistemi uzun ve düz işaretleyici oluklar ile modüler klemensler ve elektronik modülleri için bir markalama çözümdür