AXL F UTH4 1H - Sıcaklık modülü
2688598

Axioline F, Sıcaklık kayıt modülü, Analog girişler: 4 (Termokupllar veya lineer voltaj için 4 giriş, artı 1 giriş -5 V ila +5 V), bağlantı teknolojisi: 2 telli (ekranlı, bükümlü çift), lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Termokupl veya -100 mV - +100 mV lineer gerilim bağlantısı için 4 analog giriş kanalı
-5 V - +5 V gerilim bağlantıları için 1 analog giriş kanalı
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Soğuk nokta sıcaklığının dahili algılaması ve dengelemesi (konfigüre edilebilir)
Pt 100 soğuk bağlantı sensörleri harici olarak bağlanabilir
Düşük toleranslar (sensör tipi K için tipik olarak ±%0,01)
Dahili soğuk noktanın alan kompanzasyonu sayesinde çeşitli montaj konumlarında bile çok düşük ölçüm toleransları
Yüksek sıcaklık kararlılığı (tipik olarak 8 ppm/K)
Elektromanyetik girişime yüksek direnç (A sınıfı)
"Kanal Gözcüsü" fonksiyonu
Cihaz plakası saklanır
Her bir kanal için diyagnostik LED göstergesi ile kurulum izleme