EMT (35X28)R
-
İç etiket
0801602
İç etiket, Phoenix Contact'a ait Axioline F serisini markalamak için, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 500, metin alanı yüksekliği: 28 mm, metin alanı genişliği: 35 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EMT (35x28)R, beyaz geçme etiket, Phoenix Contact'a ait Axioline F serisini markalamak için
Özel biçimleri sayesinde, EMT (35x28)R geçme etiketler, Axioline F serisine en uygun sekilde oturur
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir