Veri iletimi için kapsamlı konnektör ürün portföyümüzle daima doğru bağlantıya sahip olursunuz. Phoenix Contact tüm cihaz arayüzleri için tek kaynak sağlayıcınız olduğundan bu çok kolaydır. Çok geniş çeşitliliğe sahip tasarım, kodlama ve pin atamalarımızla, bakır veya FO kablolama için size uygun çözümü kolaylıkla bulabilirsiniz.
Baskılı devre kartları için yuvarlak konnektörler ve data konnektörleri
Baskılı devre kartları için yuvarlak konnektörler ve data konnektörleri, endüstriyel uygulamalar ve network cihazlarının network'e bağlanması için size mükemmel çözümler sunar. M8 ve M12 yuvarlak konektörlerin yanı sıra RJ45, D-SUB, HDMI, koaksiyel, fiber optik veya SPE data konnektörleri geleceğe hazır veri iletimi sağlar. Portföyümüz, otomatik dalga, SMT veya THR lehimleme için varyantların yanı sıra tüm yaygın kodlamaları, birleşim yüzeylerini ve koruma sınıflarını içerir.
Sensör/aktüatör ankastre konnektör, 5 pinli, M12, A-kodlu, arka/M12 yivli vidalı montaj, polarite korumalı, düz lehim bağlantılı
Kontak taşıyıcı, Ethernet/PROFINET CAT5 (100 Mbps), 4-kutup, Soket, düz, M12, D-kodlama, SMD reflow, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 4-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, D-kodlama, Dalga lehimleme, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Kontak taşıyıcı, Üniversal, 5-kutup, Soket, düz, M8, B-kodlama, SMD reflow, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 8-kutup, Soket, açılı, M12-SPEEDCON, A-kodlama, THR ve dalga lehim, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
Kontak taşıyıcı, 3-kutup, Pin, düz, M8, A-kodlama, SMD reflow, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Kontak taşıyıcı, 5-kutup, Soket, düz, M12, B-kodlama, THR lehim bağlantısı, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Kontak taşıyıcı, 5-kutup, Soket, düz, M12, A-kodlama, SMD reflow, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 4-kutup, Soket, düz, M8, A-kodlama, Dalga lehimleme
Avantajlarınız
- M8 ve M12 formatında cihaz tarafı yuvarlak konnektörlerin yanı sıra RJ45'ten USB, SPE ve D-SUB'a, koaksiyal ve FO bağlantılarına kadar data konnektörleri ile PCB için optimum çözümler
- Korumalı ve korumasız versiyonlar, çift ve tek çıkışlar, farklı sinyal tipleri ve tüm yaygın koruma sınıfları ile yüksek derecede esneklik
- Endüstriyel standartlardaki tüm koruma sınıflarına ve kodlamalara sahip cihazlar için yenilikçi bağlantı çözümleriyle hızlı bağlantı
- Otomatik lehimleme süreçleri için portföy versiyonları
Yeni ürünler
Temel özellikler
Uygulamanız için size doğru PCB bağlantılı konnektörleri sunuyoruz. Portföyümüzün benzersiz genişliğinden yararlanın.
Baskılı devre kartı için yuvarlak konnektörler ve data konnektörleri | |
---|---|
Kodlamalar | Tüm yaygın network'ler için (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y) |
Kutup sayısı | 2 - 12 |
Pin konnektör yapıları | 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8 |
Koruma sınıfı | IP20 - IP69K |
İletim hızları | 1 - 10 Gbps |
Sensör tipleri | Evrensel, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet |
Bu nedenle mükemmel bir iş ortağıyız
Makineler, makine parçaları ve kullanıcılar arasındaki bağlantıların sayısı artıyor. Bu, alan miktarı aynı kalırken veri miktarının artması demektir. Phoenix Contact'ın uzman danışmanlığıyla cihaz arayüzünüz için doğru çözümü alırsınız: Veri haberleşmesi uzmanlarımızla uygulamanız için zekice çözümler bulun.
Planlama sürecinde sizi yalnız bırakmayız: Cihaz geliştirme sırasında sizi örneğin hızlı ön-konfigürasyonla ve CAD yazılımınız için 2D/3D verilerle destekleriz. Ücretsiz numune hizmeti ve aynı zamanda çevrim-içi sipariş sayesinde küresel ulaşılabilirlikle sağlanan güvenilir lojistik de destek paketine dahildir.
Phoenix Contact'ın yüksek kaliteli konnektörleri, güvenilir ve uzun ömürlü cihaz haberleşmesi için tasarlanmıştır. Bağlantı teknolojisindeki geniş uzmanlığımızla, yenilikçi çözümlerden ve uzun vadeli ürün tedarikinden yararlanın. Ürünlerimizin kalitesi, standartların ve uluslararası onayların ötesine geçen laboratuvar testleriyle onaylanmıştır.
Teknolojiler
Sensörden buluta uçtan uca veri ve güç iletiminin anahtarı olan Single Pair Ethernet teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin.
Kanıtlanmış bakır tabanlı teknoloji aracılığıyla güvenilir veri iletiminden yararlanın.
Verilerin fiber optik kablolar aracılığıyla iletimi kilometreler boyunca 40 Gbps'ye varan veri hızlarına olanak tanır.
5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: Güvenli haberleşme için geleceğe hazır iletim teknolojileri.
Push-in bağlantıdan çok telli ve kanıtlanmış vidalı bağlantıya kadar: Geniş bağlantı teknolojileri yelpazesini keşfedin.
PCB'leri verimli şekilde ve proses güvenilirliğiyle monte edin: Cihaz bağlantı teknolojimiz manuel, yarı otomatik ve tam otomatik üretim için uygundur.