CUC-IND-J1ST-A/R4LS-PG - Modüler RJ45 PCB konnektörleri
1099280

Modüler RJ45 PCB konnektörleri, 1x1 tek port, konnektörün PCB'ye göre bağlantı yönü: 90 °, Sekme yukarı, Ekranlı, ekran yayları, pin sayısı: 8, 10 Gbit/s, PoE++, THT, THD, Dalga, IP20

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Yüksek şok ve titreşim direncinin yanı sıra geniş sıcaklık aralığı sunması sayesinde zorlu uygulamalar için ideal
360° ekranlama, endüstriyel uygulamalarda bile güvenilir sinyal iletimi sağlar
-40°C ile +105°C arasındaki genişletilmiş sıcaklık aralığı, zorlu endüstriyel uygulamalarda kullanıma olanak tanır