CUC-IND-C1ZNI-B/R4QV6 - RJ45 konnektör
1406338

RJ45 konnektör, tasarım: RJ45, muhafaza sınıfı: IP20, pin sayısı: 6, 100 Mbps, CAT5 (IEC 11801:2002), malzeme: Metal, bağlantı yöntemi: İzolasyon kaydırma bağlantısı, iletken kesiti: AWG 26- 24, kablo çıkışı: açılı, Yüksek titreşim direnci seviyesi; 360° ekranlama; tek parça tasarım; özel alet gerektirmeyen montaj, VARAN

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

IDC hızlı bağlantı teknolojisi sayesinde kolay ve zamandan tasarruf sağlayan birleştirme
EAC, UL 1863, ve CAN/CSA C22.2 sayesinde uluslararası olarak kullanılabilir
Sahada bakım ve onarım yapmak için ideal çözüm: Montaj için hiçbir özel alet gerekmez