UL onaylı
Onay kimliği: E118976-20100522| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, 8-kutup, Soket, açılı, M12-SPEEDCON, A-kodlama, THR ve dalga lehim, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur
| Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 30 V | 2 A | 24 | ||