Baskılı devre kartları için yuvarlak konnektörler ve data konnektörleri

Baskılı devre kartları için yuvarlak konnektörler ve data konnektörleri

Baskılı devre kartları için yuvarlak konnektörler ve data konnektörleri, endüstriyel uygulamalar ve network cihazlarının network'e bağlanması için size mükemmel çözümler sunar. M8 ve M12 yuvarlak konektörlerin yanı sıra RJ45, D-SUB, HDMI, koaksiyel, fiber optik veya SPE data konnektörleri geleceğe hazır veri iletimi sağlar. Portföyümüz, otomatik dalga, SMT veya THR lehimleme için varyantların yanı sıra tüm yaygın kodlamaları, birleşim yüzeylerini ve koruma sınıflarını içerir.

Avantajlarınız

  • M8 ve M12 formatında cihaz tarafı yuvarlak konnektörlerin yanı sıra RJ45'ten USB, SPE ve D-SUB'a, koaksiyal ve FO bağlantılarına kadar data konnektörleri ile PCB için optimum çözümler
  • Korumalı ve korumasız versiyonlar, çift ve tek çıkışlar, farklı sinyal tipleri ve tüm yaygın koruma sınıfları ile yüksek derecede esneklik
  • Endüstriyel standartlardaki tüm koruma sınıflarına ve kodlamalara sahip cihazlar için yenilikçi bağlantı çözümleriyle hızlı bağlantı
  • Otomatik lehimleme süreçleri için portföy versiyonları
Ücretsiz numune
PCB bağlantılı konnektörlerimizi test edin

Baskılı devre kartı için cihaz tarafındaki yuvarlak konnektörleri ve data konnektörlerini incelemek ve test etmek ister misiniz?Doğrudan iş yerinize teslim edilecek ücretsiz bir numune talep edin. Uygulamanızda hedeflediğiniz kullanım için uzman desteği ve tavsiyesi alırsınız. Phoenix Contact çözümlerinin avantajlarını kendiniz keşfedin.

Şimdi numune talep edin
Baskılı devre kartı için yuvarlak konnektörler ve data konnektörleri

Yeni ürünler

THR için açılı M12 cihaz konnektörleri
Lehimleme işlemleri için M12 cihaz konnektörleri
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri

THR için açılı M12 cihaz konnektörü

Üretimde verimliliği artırır

M12 formatındaki 90° açılı konnektör, otomatik üretim için tasarlanmış olup verimli montaj prosesleri sağlar. Açılı tasarımı sayesinde yeni konnektör PCB üzerinde esnek bir şekilde konumlandırılabilir ve dar alanlarda da kullanılabilir.

Temel özellikler

  • Açılı tasarım
  • Lehim (THR) prosesi için
  • 250 V'a kadar gerilim
  • 4 A'e kadar akım
  • A ve D kodları mevcuttur
  • 4, 5 ve 8 kutuplu
  • Ekransız versiyon
  • Tersine çevrilmiş pin konnektör yapısı

Avantajlarınız

  • Pick-and-place için uygundur: PCB üzerinde otomatik montaj, üretimde verimliliği artırmaya yardımcı olur
  • Optimize edilmiş tasarım: Kaydırılmış ağırlık merkezi sayesinde kilitleme klipsleri olmadan PCB üzerinde "zahmetsizce" durma
  • Esnek: Dar alanlarda bile PCB üzerinde kolay konumlandırma ve hizalama
  • Modüler: Mevcut THR muhafazaları ile uyumlu

Lehimleme işlemleri için M12 cihaz konnektörleri

Uygulamanızda geleceğe hazır

Dalga lehim işlemleri için kurşunsuz M12 konnektörler, Muafiyet 6c olmaksızın RoHS II uyumludur. Evrensel geriye dönük uyumlulukları nedeniyle konektörleri mevcut PCB düzeninize sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Temel özellikler

  • 250 V'a kadar gerilim
  • 4 A'e kadar akımlar
  • A, B ve D kodları mevcuttur
  • 4- ve 5-pinli
  • Düz veya açılı tasarım

Avantajlarınız

  • Tek tip tasarım içeren bir tasarımla sinyal ve veri iletimi için standart pin atamaları ve kodlamalar
  • Kolay PCB montajı: Dalga lehimleme için iki parçalı konektörler
  • Güvenli montaj: PCB'ye sabitlemek için kilitleme klipsleri
  • Sürdürülebilir ve geleceğe hazır: Muafiyet 6c olmaksızın RoHS II'ye göre kurşunsuz
  • Küresel dağıtım kanalları aracılığıyla dünya çapında kullanılabilirlik

Filtreli RJ45 PCB konnektörleri

THT dalga lehimleme ve THR lehimleme için uygundur

Entegre transformatörlü yeni RJ45 PCB konnektörleri dalga lehimleme (THT) ve yeniden akış (THR) işlemleri için uygundur. Bu ürünler, 1 Gbps'ye kadar uygulamalar için endüstriyel tasarımlı filtreli RJ45 versiyonlarıyla mevcut portföyü genişletmektedir.

Temel özellikler

  • 90° ve 180° tek portlu PCB konnektörleri
  • Dalga lehimleme (THT) ve yeniden akış (THR) işlemleri için
  • Opsiyonel olarak LED ve kalkan yayı ile
  • Tüm yaygın Ethernet uygulamaları için filtreleme sürümleri
  • 1 Gbps'ye kadar veri hızı
  • Sağlam endüstriyel tasarım

Avantajlarınız

  • Entegre filtreleme sayesinde basitleştirilmiş Ethernet tasarım süreci
  • Azaltılmış PCB karmaşıklığı ve azaltılmış EMC riskleri
  • Yeniden akış lehimlenebilirliği sayesinde otomatik işleme
  • Geniş ürün yelpazesi sayesinde her türlü uygulama için ideal versiyon
  • Endüstriyel tasarımı sayesinde zorlu uygulama alanları için donatılmıştır

Temel özellikler

Uygulamanız için size doğru PCB bağlantılı konnektörleri sunuyoruz. Portföyümüzün benzersiz genişliğinden yararlanın.

Baskılı devre kartı için yuvarlak konnektörler ve data konnektörleri

Kodlamalar Tüm yaygın network'ler için (A, B, D, K, L, M, S, T, X, Y)
Kutup sayısı 2 - 12
Pin konnektör yapıları 3+PE, 4+PE, 5+PE, RJ45, SPE, SPE M8
Koruma sınıfı IP20 - IP69K
İletim hızları 1 - 10 Gbps
Sensör tipleri Evrensel, Ethernet, PROFINET, Single Pair Ethernet

Çok sayıda uygulama için ideal PCB bağlantılı konnektörlerimiz, çeşitli uygulamalar için çok yönlü bağlantı çözümleri sunar. Bunlar, örneğin aşağıdakileri kapsar:

HDMI ve USB bağlantısına sahip kontrolör
Kontrolörler: USB ve HDMI arayüzleriyle kolay devreye alma
5G router'lar
5G router'lar
Endüstriyel elektronik cihazlar için yuvarlak konnektörler
Endüstriyel elektronik cihazlar için yuvarlak konnektörler
Veri arayüzleri ile frekans dönüştürücüler
Frekans dönüştürücüler: RJ45 INDUSTRIAL veri iletimi

Bu nedenle mükemmel bir iş ortağıyız

Veri arayüzleri konusuna ilişkin etiket bulutu
Bir çalışan, müşterilere uygun konnektörler hakkında tavsiyede bulunuyor.
Kendi konnektörünü tasarlayan bir müşteri
Data konnektörlerini test eden laboratuvardaki çalışan
Veri arayüzleri konusuna ilişkin etiket bulutu

Veri iletimi için kapsamlı konnektör ürün portföyümüzle daima doğru bağlantıya sahip olursunuz. Phoenix Contact tüm cihaz arayüzleri için tek kaynak sağlayıcınız olduğundan bu çok kolaydır. Çok geniş çeşitliliğe sahip tasarım, kodlama ve pin atamalarımızla, bakır veya FO kablolama için size uygun çözümü kolaylıkla bulabilirsiniz.

Bir çalışan, müşterilere uygun konnektörler hakkında tavsiyede bulunuyor.

Makineler, makine parçaları ve kullanıcılar arasındaki bağlantıların sayısı artıyor. Bu, alan miktarı aynı kalırken veri miktarının artması demektir. Phoenix Contact'ın uzman danışmanlığıyla cihaz arayüzünüz için doğru çözümü alırsınız: Veri haberleşmesi uzmanlarımızla uygulamanız için zekice çözümler bulun.

Kendi konnektörünü tasarlayan bir müşteri

Planlama sürecinde sizi yalnız bırakmayız: Cihaz geliştirme sırasında sizi örneğin hızlı ön-konfigürasyonla ve CAD yazılımınız için 2D/3D verilerle destekleriz. Ücretsiz numune hizmeti ve aynı zamanda çevrim-içi sipariş sayesinde küresel ulaşılabilirlikle sağlanan güvenilir lojistik de destek paketine dahildir.

Data konnektörlerini test eden laboratuvardaki çalışan

Phoenix Contact'ın yüksek kaliteli konnektörleri, güvenilir ve uzun ömürlü cihaz haberleşmesi için tasarlanmıştır. Bağlantı teknolojisindeki geniş uzmanlığımızla, yenilikçi çözümlerden ve uzun vadeli ürün tedarikinden yararlanın. Ürünlerimizin kalitesi, standartların ve uluslararası onayların ötesine geçen laboratuvar testleriyle onaylanmıştır.

Teknolojiler

Single Pair Ethernet, IIoT için anahtar teknoloji
Bakır-bazlı veri kablolaması
Fiber-optik kablolar
Haberleşme ve iletim teknolojileri
Bağlantı teknolojileri
PCB montajı
Single Pair Ethernet, IIoT için anahtar teknoloji

Sensörden buluta uçtan uca veri ve güç iletiminin anahtarı olan Single Pair Ethernet teknolojisi hakkında daha fazla bilgi edinin.

SPE teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
Bakır-bazlı veri kablolaması

Kanıtlanmış bakır tabanlı teknoloji aracılığıyla güvenilir veri iletiminden yararlanın.

Bakır-bazlı veri kabloları hakkında daha fazla bilgi
Fiber-optik kablolar

Verilerin fiber optik kablolar aracılığıyla iletimi kilometreler boyunca 40 Gbps'ye varan veri hızlarına olanak tanır.

FO teknolojisi hakkında daha fazla bilgi
Haberleşme ve iletim teknolojileri

5G, OPC UA, LoRaWAN, IEC 60870-5-104: Güvenli haberleşme için geleceğe hazır iletim teknolojileri.

Haberleşme ve iletim teknolojileri hakkında daha fazla bilgi
Bağlantı teknolojileri

Push-in bağlantıdan çok telli ve kanıtlanmış vidalı bağlantıya kadar: Geniş bağlantı teknolojileri yelpazesini keşfedin.

Bağlantı teknolojileri hakkında daha fazla bilgi
PCB montajı

PCB'leri verimli şekilde ve proses güvenilirliğiyle monte edin: Cihaz bağlantı teknolojimiz manuel, yarı otomatik ve tam otomatik üretim için uygundur.

PCB montajı hakkında daha fazla bilgi