CUC-IB8G-J1ST-AT/R4T-L1
-
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri
1664016
Filtreli RJ45 PCB konnektörleri, konnektörün PCB'ye göre bağlantı yönü: 90 °, Sekme yukarı, pin sayısı: 8, 1 GBit/s, THT, Dalga, ambalaj tipi: Tepsi
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Entegre edilmiş filtreleme sayesinde basitleştirilmiş Ethernet tasarım süreci
Azaltılmış PCB karmaşıklığı ve azaltılmış EMC riskleri
Tabla paketleme
Kompakt tasarım ile yerden tasarruf
Üstün elektromanyetik parazit performansı
Entegre edilmiş filtreler ve transformatörler sayesinde hem yer tasarrufu sağlayan PCB tasarımı mümkün olur hem de parça listesi (BOM) azaltılır
Yüksek darbe ve titreşim direncinin yanı sıra geniş sıcaklık aralığı sayesinde zorlu endüstriyel uygulamalar için idealdir