Ethernet patch paneller, saha ve kontrol panosu kablolaması arasında hızlı ve kolay bağlantı sağlar. Pasif sonlandırma panelleri RJ45 konnektörlerin sahada montajı için elverişli bir alternatif sunar. IDC hızlı bağlantı klemensleri, tek damarlı tellerin soyulmadan bağlanmasını olanaklı kılar. Sokulmuş durumda teller bulunan klemensler, basitçe elle bastırılarak kapatılır. İzin verilebilir tek tel çapına ve izin verilebilir izolasyon malzemesine uyun.
PP-RJ-IDC-E
-
Patch panel
1746805
Bağlantı paneli, IDC klemenslerde RJ45 jak, CAT6, 10/100/1000 Mbps, DIN ray adaptörü, IP20, gergi kilidi ile ekran teması, IECEx ve ATEX onayları, DNV uyarınca gemi inşa onayı
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| CCCex açıklaması | Çin'de, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanımına izin verilmez. |
| Ürün tipi | Dağıtım panosu |
| MTTF | 105699 Yıl |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Nominal izolasyon gerilimi | 85 V DC (EN/IEC 60079-7, Ek H uyarınca) |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100/1000 Mbps |
| Frekans aralığı | 250 MHz |
| Bağlantı yöntemi | IDC bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | CAT6 |
| Pin ataması | 1:1 |
| İletim uzunluğu | 100 m (patch kabloları dahil) |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,14 mm² ... 0,34 mm² |
| Maks. AWG iletken kesiti, çok damarlı | 22 |
| Min. AWG iletken kesiti, çok telli | 26 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG maks. | 22 |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek tel AWG min. | 26 |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 1,6 mm (Klemens PVC izolasyon ile test edildi - başka izolasyon materyallerini lütfen sorunuz.) |
| Aynı kesit alanına sahip iletkenler arasındaki bağlantı sıklığı | 10 |
| İletim ortamı | Bakır |
| Nominal çıkış gerilimi | < 57 V DC |
| Maksimum çıkış gücü | 60 W |
| Maksimum çıkışı akımı | 725 mA (Kanal başına) |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100/1000Base-T(X) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 23,8 mm |
| Yükseklik | 101,3 mm |
| Derinlik | 50 mm |
| Renk (Muhafaza) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Muhafaza) | Plastik |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Dış kablo çapı | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6'ya uygun titreşime karşı dayanıklı | İşletim: 10 Hz ... 57 Hz, genlik ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Şok EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 uyumludur | İşletim: 11 ms için 30 g, her bir uzaysal yönde üç darbe |
| EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27'ye göre daimi şok | İşletim: 16 ms için 10 g, her bir uzaysal yönde 1000 darbe |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 (Üretici beyanı) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| ≤ 2000 m (ATEX uygulamaları için sınırlamalar) | |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| IECEx | |
| Tanımlama | Ex ec IIC Gc |
| Sertifika | IECEx IBE 25.0006U |
| ATEX | |
| Tanımlama | II 3 G Ex ec IIC Gc |
| Sertifika | IBExU25ATEXB001 U |
| Açıklama | Lütfen dokümanda verilen özel montaj talimatlarına dikkat ediniz! |
| UL, ABD | |
| Sertifika | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Sertifika | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Aşındırıcı gaz testi | |
| Tanımlama | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Gemi inşası | |
| Tanımlama | DNV |
| Gemi yapımı verileri | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Titreşim | B |
| EMC | B |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Montaj açıklaması | Ürün, EN/IEC 60715 standardına uygun tüm 35 mm DIN rayları üzerine takılabilir. |
| Kullanılabilir DIN rayı tipi | DIN rayı: 35 mm |
| Ürün numarası | 1746805 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC334 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4067923311022 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 60,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 57,3 g |
| Gümrük tarife no | 85369010 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
PP-RJ-RJ-F - Patch panel 2703020
-
PP-RJ-SC-F - Patch panel 2703021
-
PP-RJ-SCC-F - Patch panel 2703022
-
PP-RJ-IDC-F - Patch panel 2703023
-
FL CRIMPTOOL - Montaj aleti 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Ağ izolatörü 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Ağ izolatörü 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Patch kablosu 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Patch kablosu 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch kablosu 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Patch kablosu 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch kablosu 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - RJ45 konnektör 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Soyma aleti 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45 konnektör 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - RJ45 konnektör 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Tornavida 1204504
-
MICROFOX-SP - Yan keski 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Data kablosu 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Patch panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Patch panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Patch panel 2901646
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
Avantajlarınız
-40 °C ... +75 °C geniş sıcaklık aralığı
Hızlı saha kablosu bağlantısı
Kablaj boşluğu ön panel kapağı ile kapatılmıştır
Gergi kilidi ile aletsiz ekran kontağı
DNV uyarınca gemi yapımı onayı
IEEE 802.3bt, tip 4 uyarınca PoE-uyumlu
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018