Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PTVME 6/S-P YE - Ölçme-ayırma klemensi
1350421

Ölçme-ayırma klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit: 0,5 mm2 - 6 mm2 , renk: sarı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

1.000 V nominal gerilim ile artırılmış emniyet
Kompakt tasarım, vidalı klemenslerinki ile aynı toplam genişliğe olanak sağlar
Vidasız ayırma sürgüsü ile hızlı ve kolay aktüasyon
Net biçimde görülebilir ve hemen anlaşılabilir anahtarlama durumu
CLIPLINE complete standart aksesuarlarının kullanımı