FBS 1/2/4-8 - Geçmeli köprü
3032377

Geçmeli köprü, pin aralığı: 8,2 mm, pin sayısı: 3, nominal akım: 41 A, pin ataması: 1,2,4, renk: kırmızı

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

2 - 50 pin köprüleri CLIPLINE complete sistemindeki iki köprü şaftında bulunan 50 adete kadar klemensi bir adımda köprüleyebilir