PAIS-4-FIX YE - Test adaptörü
3032799

Test adaptörü, Takıldığında doğrudan yanlışlıkla dokunmaya karşı DIN EN 50274'e göre dokunma koruması, 4 mm test fişi ve 5.2 mm, 6.2 mm ve 8.2 mm pin aralığına sahip klemensler için, pin sayısı: 1, renk: sarı

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

Teması sağlar ve fonksiyon kanalında herhangi bir noktaya kilitlenir
4 mm çaplı güvenlik test fişleri takılan test adaptörü