MPTD 2,5-NS 35 BU - Minyatür geçiş klemensi
1429439

Minyatür geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 4, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kompakt tasarımla büyük alan tasarrufu
Tek fonksiyon kanalı ile artırılmış esneklik
Her bir bağlantı noktasındaki markalama kanalı ile net düzenleme
Aletsiz ve bakım gerektirmeyen Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde zaman kazandıran iletken bağlantısı
Yaygın tüm test probları için test imkanı