D-MPT 2,5-L - Kapak
D-MPT 2,5-L
-
Kapak
1075386
Kapak, derinlik: 27 mm, yükseklik: 36 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 110 °C (Kendinden ısınma dahil çalışma sıcaklığı aralığı; maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı, bkz. RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (çalışma)
20 % ... 90 %
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Yalıtım malzemesi
PA
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması
-60 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)
130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)
geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)
geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)
geçti
Ölçüler
Kapak genişliği
3,2 mm
Yükseklik
36 mm
Derinlik
27 mm
Ticari Veriler
Ürün numarası
1075386
Ambalaj birimi
50 pc
Satış Kodu
BE2
Ürün Kodu
BE2Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4055626779737
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,626 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,62 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
PL
Sınıflandırma
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
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
EF3.1 İklim Değişikliği
CO2e kg
0,016 kg CO2e
Uyumlu Ürünler
Expand all
Collapse all
Bu Ürünü Nereden Satın Alabilirim?
Ürün Yardımı