Yuvarlak konnektörler

Yuvarlak konnektörler

Phoenix Contact, birçok farklı tasarımla endüstriyel otomasyona yönelik metrik yuvarlak konnektörler sunar: Küçükten büyüğe, düz veya açılı, kalıplanmış veya sahada birleştirme için tasarlanmış. Geniş kapsamlı yuvarlak konnektör ürün gamı sinyal, veri ve güç iletimi için çok yönlü çözümler sağlar.

Go to Product Detail Page for item 1624057
CA-19P1N126L00 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
CA-19P1N126L00 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1624057

M23, Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 16+3, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehim bağlantısı, Eksenel conta, kodlama: N, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1620248
CA-12S1N8AT007 - Kablo konnektörü
CA-12S1N8AT007 - Kablo konnektörü
1620248

M23, Kablo konnektörü, seri: CA, açılı, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Dişi, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 6 mm ... 10 mm, kodlama: N, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1619781
CA-17P1N12HZ00 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
CA-17P1N12HZ00 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1619781

M23, Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 17, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Lehim bağlantısı, Eksenel conta, kodlama: N, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1425630
SACC-DSI-M12FSL4FEM16/0,2GR-1,5 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
SACC-DSI-M12FSL4FEM16/0,2GR-1,5 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1425630

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Güç, 5-kutup, Soket, düz, M12-Standart, L-kodlama, açık açık kablo, Bireysel kablolar, kablo uzunluğu: 0,2 m, 1,31 mm2, UL/cUL çok telli montaj kablosu, döküm, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1623839
CA-1RP1N8A8008 - Kablo konnektörü
CA-1RP1N8A8008 - Kablo konnektörü
1623839

M23, Kablo konnektörü, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Vidalı kilitleme, Kutup sayısı: 16+2+FE, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 10 mm ... 14,5 mm, kodlama: N, 2026 yılının 2. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1620148
CA-17P1N8A90DN - Kuplaj konnektörü
CA-17P1N8A90DN - Kuplaj konnektörü
1620148

M23, Kuplaj konnektörü, seri: CA, düz, ekranlı: evet, Standart ve SPEEDCON içkilit için, Kutup sayısı: 17, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 14,5 mm, kodlama: N, 2026 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Avantajlarınız

  • Kapsamlı M5 - M58 yuvarlak konnektörlerimizle her zaman ideal çözüm
  • Sinyallerin emniyetli iletimi, 10 Gbps'e kadar veri ve 150 A ve 630 V'a kadar güç
  • Endüstriyel standartlardaki tüm koruma sınıflarına sahip cihazlar için yenilikçi bağlantı çözümleri montajda zaman kazandırır
  • [x]İhtiyaçlarınıza uygun uyarlamalar sayesinde yüksek esneklik
Ücretsiz numune
Numune paketinizi talep edin

M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörleri test etmek ister misiniz? Konnektörlerin seçimi ve tasarımı konusunda destek veriyoruz. Makine ve sistem tasarımınızda uzman tavsiyesi alırsınız.

Numune talep edin
M17-M40&nbsp;PRO numune talebi
Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

Sinyal, data ve güç için konnektörler ve kablolar

Kablolar ve hatlar için konfigüratör

IP6x ortamında veya kontrol panosu uygulamalarında sinyal, veri ve güç iletimi için kablo bağlantınızı yapılandırın. Serbestçe seçilebilen kablo uzunlukları ve kablo uçları müşteriye özel kablo montajlarını mümkün kılar.

Yeni ürünler

IEC standardına uygun ilk M17 konnektörler
Sanayi tipi konnektörler için "klik" modül taşıyıcı çerçeveler
Lehimleme işlemleri için M23 hibrit cihaz konnektörleri
Ethernet uygulamaları için M12 PUSH-PULL data konnektörü
Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler
THR için açılı M12 cihaz konnektörleri
Lehimleme işlemleri için M12 cihaz konnektörleri

IEC standardına uygun M17 hibrit konnektörler

ONECLICK hızlı kilitleme sistemi ile 3'ü 1 arada çözüm

IEC 61076-2-117 standardına uygun M17 PRO hibrit konnektör, geniş bir uygulama yelpazesi için maksimum uyumluluk ve esneklik sunar. Patentli ONECLICK hızlı kilitleme sistemine sahip 3'ü 1 arada çözüm, veri, sinyal ve gücü tek bir konnektör üzerinden iletir.

Temel özellikler

  • IEC 61076-2-117'ye dayalı pin ataması
  • Daisy chain destekli 3'ü 1 arada çözüm
  • 50 V ve 630 V olarak temin edilebilir
  • 3.000 m'ye kadar montaj rakımı
  • 16 A'e kadar akım
  • Güç pinlerinin iletken kesiti 1,5 mm²’ye kadar
  • ONECLICK hızlı kilitleme sistemi
  • Koruma sınıfı: IP66 / IP68 (2 m / 24 s)

Avantajlarınız

  • IEC tarafından standartlaştırılmış ilk M17 arayüzü ile maksimum uyumluluk ve esneklik
  • Veri, sinyal ve gücü iletmek için 3'ü 1 arada çözüm
  • Standart M17'ye kıyasla daha düşük montaj yüksekliği ile maksimum alan tasarrufu
  • Pin konnektör yapısındaki renk ve mekanik kodlama ile hatasız montaj
  • Aletsiz ONECLICK hızlı kilitleme sistemi ile kurulum sırasında %70 zaman tasarrufu

Sanayi tipi konnektörler için "klik" modül taşıyıcı çerçeveler

Kolay, aletsiz montaj

HEAVYCON ile sanayi tipi konnektörlerin özel konfigürasyonu ve kullanımı tamamen aletsizdir, bu da işleri hem kolaylaştırır hem de zaman kazandırır. "Klik" bağlantılarla – geniş kontak ara parçaları portföyünden çerçeveye ve PE kontağına kadar.

Temel özellikler

  • Bağlantı teknolojisi çerçevesi: "Klik" kilitleme
  • PE bağlantı teknolojisi: Push-in bağlantı
  • Modül sayısı: 6'ya kadar
  • Eşleşme döngüsü: 500
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +125°C

Avantajlarınız

  • Zamandan ve paradan tasarruf edin: Güvenilir, aletsiz geçmeli kilitleme
  • Hızlı iletken bağlantısı: Push-in Teknolojisi ile iletken bağlantısı – PE kontağı mevcut olduğunda ve cihaz monte edildiğinde bile
  • Kullanışlı modül kilitleme: Net geçmeli mekanizma ile kolay kurulum
  • Bireysel ve yer tasarruflu: Farklı modüllerin kombinasyonu
  • Yüksek performanslı güç modülleri: 300 A'e kadar akımları güvenilir şekilde iletir

M23 hibrit PCB konnektörü

Yerden tasarruf sağlayan 3'ü 1 arada çözüm

Dalga lehim prosesi için yeni, yerden tasarruf sağlayan M23 hibrit cihaz konnektörleri veri, sinyal ve gücü güvenilir bir şekilde iletir. Kısa mesafeler ve elektrik aktarım noktalarının ortadan kaldırılmasıyla gelişmiş EMC özelliklerine ve güvenilirliğe sahiptirler.

Temel özellikler

  • PCB, cihaz ve saha konnektörlerinin yanı sıra hibrit kablolardan oluşan komple sistem
  • Hibrit pin konnektör yapısı: 4+4+4+PE
  • 630 V AC / 800 V DC'ye kadar gerilimler
  • 30 A'e kadar akım
  • 100 Mbit'e kadar veri hızları (CAT5)
  • Dalga lehim prosesleri için
  • 6c muafiyeti olmadan RoHS II uyumlu
  • UL onayı: UL 2237 / PVVA

Avantajlarınız

  • Tek bir konnektörle güvenilir sinyal, veri ve güç iletimi
  • Litz teli montajlarına göre %80’e kadar daha hızlı montaj ve %60’a varan alan tasarrufu
  • Ek PCB konnektörlerinin kaldırılması sayesinde maliyetten tasarruf
  • PCB karmaşıklığının ve EMC risklerinin azaltılması
  • Yüksek hata potansiyeli içeren iş adımlarının ortadan kaldırılması

M12 PUSH-PULL network kablosu

Kolay, güvenilir veri iletimi

Ethernet uygulamaları için ön montajlı M12 push-pull konnektörler basit, güvenli yüksek hızlı veri iletimi sunar. Network kabloları hızlı, aletsiz montaj özelliğine sahiptir ve Advanced Shielding Technology ile tamamen ekranlanmıştır.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • 8-kutuplu X-kodlu
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • Pin ve soket versiyonları
  • Düz ve açılı versiyonlar
  • Advanced Shielding Technology ile 360° ekranlama
  • PUR kablo (halojensiz)
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • 10 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ile sorunsuz haberleşme
  • Advanced Shielding Technology ile güvenilir ekran bağlantısı
  • IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde yüksek derecede geleceğe hazır

Sekiz kutuplu M12 push-pull konnektörler

Basit, hızlı sinyal kablolaması

M12 push-pull konnektörler, dar alanlarda bile hızlı ve güvenli kablolama sağlar. Alet kullanmadan monte edilebilirler – sadece takmanız yeterlidir. A kodlu, sekiz kutuplu, önceden monte edilmiş sinyal kabloları ürün yelpazesini genişletir.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • 8-kutuplu, X-kodlu
  • Ekranlı ve ekransız versiyonlar
  • Erkek ve dişi konnektörler
  • Advanced Shielding Technology
  • PUR kablo (halojensiz)
  • Koruma sınıfı: IP65, IP68

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • Dahili ve harici kilitlemeli konnektörler havada bağlantılara olanak verir
  • Advanced Shielding Technology ile güvenilir ekran bağlantısı
  • IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde yüksek derecede geleceğe hazır

THR için açılı M12 cihaz konnektörü

Üretimde verimliliği artırır

M12 formatındaki 90° açılı konnektör, otomatik üretim için tasarlanmış olup verimli montaj prosesleri sağlar. Açılı tasarımı sayesinde yeni konnektör PCB üzerinde esnek bir şekilde konumlandırılabilir ve dar alanlarda da kullanılabilir.

Temel özellikler

  • Açılı tasarım
  • Lehim (THR) prosesi için
  • 250 V'a kadar gerilim
  • 4 A'e kadar akım
  • A ve D kodları mevcuttur
  • 4, 5 ve 8 kutuplu
  • Ekransız versiyon
  • Tersine çevrilmiş pin konnektör yapısı

Avantajlarınız

  • Pick-and-place için uygundur: PCB üzerinde otomatik montaj, üretimde verimliliği artırmaya yardımcı olur
  • Optimize edilmiş tasarım: Kaydırılmış ağırlık merkezi sayesinde kilitleme klipsleri olmadan PCB üzerinde "zahmetsizce" durma
  • Esnek: Dar alanlarda bile PCB üzerinde kolay konumlandırma ve hizalama
  • Modüler: Mevcut THR muhafazaları ile uyumlu

Lehimleme işlemleri için M12 cihaz konnektörleri

Uygulamanızda geleceğe hazır

Dalga lehim işlemleri için kurşunsuz M12 konnektörler, Muafiyet 6c olmaksızın RoHS II uyumludur. Evrensel geriye dönük uyumlulukları nedeniyle konektörleri mevcut PCB düzeninize sorunsuz bir şekilde entegre edebilirsiniz.

Temel özellikler

  • 250 V'a kadar gerilim
  • 4 A'e kadar akımlar
  • A, B ve D kodları mevcuttur
  • 4- ve 5-pinli
  • Düz veya açılı tasarım

Avantajlarınız

  • Tek tip tasarım içeren bir tasarımla sinyal ve veri iletimi için standart pin atamaları ve kodlamalar
  • Kolay PCB montajı: Dalga lehimleme için iki parçalı konektörler
  • Güvenli montaj: PCB'ye sabitlemek için kilitleme klipsleri
  • Sürdürülebilir ve geleceğe hazır: Muafiyet 6c olmaksızın RoHS II'ye göre kurşunsuz
  • Küresel dağıtım kanalları aracılığıyla dünya çapında kullanılabilirlik

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

Sinyal, data ve güç için benzersiz çeşitlilik

Hibrit konnektörler
Sinyal konnektörleri
Data konnektörleri
Güç konnektörleri
Hibrit konnektörler

Cihaz kablolamasında zaman ve yer kazandırır. Hibrit konnektörlerimiz sayesinde sinyal, veri ve gücü tek bir yuvarlak konnektör üzerinden güvenle aktarabilirsiniz.

  • 70 A'e kadar akım
  • 850 V DC ve 630 V AC'ye kadar gerilimler
  • Veri iletimi için CAT5 arayüzü

Sinyal konnektörleri

M5 - M23 arası boyutlardaki sinyal konnektörleri birçok uygulama için uygundur. İhtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde tasarlandı, 3- 19-kut., IDC izolasyon kaydırma bağlantılı, vidalı, yaylı, Piercecon®, lehim, krimp ve PCB bağlantılı versiyonlar mevcuttur.

• 20 A'e kadar akımlar
• 300 V'a kadar gerilim
• Opsiyonel ekran bağlantılı olarak mevcuttur

Data konnektörleri

Endüstriyel ve altyapı uygulamalarında hızlı ve güvenli veri iletimi için yaygın tüm fieldbus ve network'lerde kullanılabilen M8 ve M12 ölçülerinde yuvarlak konnektörler sunuyoruz.

• 10 Gbps'ye kadar veri hızı
• Yaygın tüm fieldbus sistemleri ve network'ler için kodlamalar
• CAT6A uyumlu komponentler
• 360° ekranlı yuvarlak konnektörler ve plastik kalıplanmış kablolar

Güç konnektörleri

Güç konnektörleri, kompakt M12 bağlantısından yüksek güç için M58 boyutuna kadar değişir. Kablo konnektörlerinden cihaz konnektörleri ve PCB bağlantılarına kadar tüm ürün yelpazemizden yararlanın.

• 150 A / 630 V'a kadar güç
• 50 mm²'ye kadar bağlantı kesiti
• AC ve DC uygulamalarında hatalı eşleşme riski yoktur

Müşteri hizmetleri çalışanı

Özel ihtiyaçlarınız için müşteriye özel versiyonlar

Müşteriye özel versiyonlar

Özel ihtiyaçlarınız için bir çözüm mü arıyorsunuz? İstek üzerine standart ürünlerimizde hızlı ve esnek şekilde özel uyarlamalar yapıyoruz. Servis merkezimiz ihtiyaçlarınızı özel çözüme dönüştürür.

  • Özel baskı ve etiketleme
  • Çeşitli tipler, uzunluklar ve düzenekler için kalıplı konnektörler ve litz telleri
  • Karton kutu, kılıf, rulo veya tabla ambalaj

M17 PRO hibrit konnektörler

Yeni IEC 61076-2-117 standardına uygun M17 PRO hibrit konnektör, robotikten motor kontrolüne kadar geniş bir uygulama yelpazesi için maksimum uyumluluk ve esneklik sunar. Geleceğe dönük 3'ü 1 arada çözüm, sinyal, veri ve gücü tek bir konnektör üzerinden iletir. Patentli ONECLICK hızlı kilitleme sistemi özellikle hızlı ve güvenli kurulum sağlar.

Hızlı ve aletsiz cihaz bağlantısı

M12 push-pull konnektörler de dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluğunda güçlü olduklarını gösterir. Gömme M12 portları ile kompakt gövde tasarımları uygulayın. Erkek ve dişi versiyonlarıyla sahada uzatmaları kolayca uygulayın.

M17-M40 PRO serisi yuvarlak konnektörler Güvenilir güç ve sinyal iletimi

Cihaz ve sisteminizi hızlı ve güvenilir bir şekilde bağlamanızı sağlayan ONECLICK hızlı kilitleme sistemi hakkında daha fazla bilgi edinin.