Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parçası, pin sayısı: 4+2+PE, boyut: COM, güç kontakları: 4, kontrol kontakları: 2, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Eksenel vidalı bağlantı, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç/sinyal