CK4,0-ED-4,00BU AG - Krimp kontak
1663297

Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 4 mm, nominal akım: 40 A, iletken kesiti: 4 mm2 ... 4 mm2, AWG 12...12 , kontak malzemesi: Cu alaşımı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler