Kontak ara parçası, 4 tespit vidası dahil
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-M
-
Kontak ara parçası
1079558
Kontak ara parçası, pin sayısı: 4+2+PE, boyut: COM, güç kontakları: 4, kontrol kontakları: 2, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Pin, Eksenel vidalı bağlantı, 400 V, 40 A, 2,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç/sinyal
Ürün Ayrıntıları
| Genel | Konnektörler sadece yüksüz/gerilimsiz olarak kullanılabilir. |
| Montaj açıklaması | Doğru kullanımı güvence altına almak için, IP54 koruma veya daha iyisi bulunan muhafaza içine montaj gereklidir |
| Eksenel bağlantı teknolojisiyle ilgili bilgi: Yalnızca çok telli iletkenler için. Belirtilen iletken kesitleri kullanılan kablonun geometrik kesitini ifade eder. Kullanmadan önce nominal kesitten belirgin bir şekilde farklı geometrik kesitli kabloların kullanımı kontrol edilmelidir. Eksenel bağlantı teknolojisinin bağlantı alanı ince telli kablolar için VDE 0295 sınıf 5'e göre tasarlanmıştır. Farklı kablo yapıları (ör: Sınıf 6 kablolar) kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Montaj talimatları Montaj öncesi, konik vidanın tamamen gevşetilmiş olduğu kontrol edilmelidir (bölme açık). Kablolar bükülmemelidir. Kablolar kontak bölmesine gittiği yere kadar itilerek takılmalıdır (izolasyon kontağa değene kadar). Telleri yerlerinde tutun ve vidaları alyen anahtar ile sıkın. Tekrar bağlantı yapılmadan önce kullanılmış kablonun ucu kesilmelidir. Klemens vidası litz tellerin kopmasını önlemek için sadece bir kez sıkılmalıdır. Kontağa zarar vermemek için tel/kablo, bağlantı noktasından yeterli mesafede mekanik olarak engellenmelidir (örneğin plaka deliğinde kullanıldığında). Nasıl doğru yapılacağı bilgileri için, bkz. DIN VDE 0100-520:2003-06. Kullanılmayan bağlantılar maksimum tork değerine kadar sıkılmalıdır. |
|
| Altıgen soket | SW 2 |
| Seri | HC-COM |
| Uygulama | Güç/sinyal |
| Tasarım | COM |
| Kutup sayısı | 6 |
| Bağlantı profili | 4+2+PE |
| Kontak numaralama | 1 - 4 (Güç kontakları) |
| 11 - 12 (Kontrol kontakları) | |
| Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
| Güç kontağı sayısı | 4 |
| Kontrol kontağı sayısı | 2 |
| Kontak tipi | tornalanmış |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 22,5 mm |
| Yükseklik | 48 mm |
| Uzunluk | 42 mm |
| Mekanik karakteristikler | |
| Kontak çapı | 4 mm |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı teknolojisi | Eksenel vidalı bağlantı (Güç kontakları) |
| Push-in bağlantı (Kontrol kontakları) | |
| Kutup başına bağlantı sayısı | 1 |
| Standarda uygun bağlantı | IEC / EN |
| İletken bağlantısı | |
| İletken kesiti | 2,5 mm² ... 6 mm² (Güç kontakları) |
| 0,34 mm² ... 1,5 mm² (Kontrol kontakları, yüksüklü çok telli iletkenler için geçerlidir) | |
| Bağlantı kesit alanı AWG | 14 ... 10 (Güç kontakları) |
| 22 ... 16 (Kontrol kontakları, yüksüklü çok telli iletkenler için geçerlidir) | |
| Sıkma torku | 1,5 Nm ... 1,8 Nm (2,5 mm² ... 6,0 mm²) |
| Herbir kablonun soyma mesafesi | 9 mm +1 mm (Güç) |
| 8 mm (sinyal) | |
| Nominal gerilim (III/3) | 400 V (Faz toprak güç kontakları) |
| 690 V (Faz faz güç kontakları) | |
| 250 V (Kontrol kontakları) | |
| Güç kontakları için nominal gerilim | 400/690 V |
| 250 | |
| Nominal darbe gerilimi | 6 kV (Faz faz güç kontakları) |
| 4 kV (Kontrol kontakları) | |
| Nominal akım | 40 A (Güç kontakları) |
| 10 A (Kontrol kontakları) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 500 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag (Au alternatifi) |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
| Kontak yüzeyinin malzemesi, güç kontağı | Ag |
| Kontak yüzeyinin malzemesi, kontrol kontağı | Ag (Au alternatifi) |
| Standartlar / yönetmelikler | PC |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 125 °C (kontakların ısınması dikkate alınmıştır) |
| Test | |
| Standartlar/yönetmelikler | PC: Raylı taşıtlarda yangın koruması - gereksinim takımları R22, R23, ve R24 DIN EN 45545-2'e uygun (Risk seviyesi HL1 - HL3) |
| Ürün numarası | 1079558 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF7 |
| Ürün Kodu | AF7ABH |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626800363 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 64,5 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
HC-COM-Q4/2-I-AT/PT-F - Kontak ara parçası 1079557
-
CF CRIMPHANDY 0,5 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi 1212463
-
CF CRIMPHANDY 0,75 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi 1212464
-
CF CRIMPHANDY 1,0 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi 1212465
-
CF CRIMPHANDY 1,5 - Otomatik kablo soyma ve sıkma makinesi 1212466
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX CENTRUS 10S - Sıkma anahtarı 1213154
-
CRIMPFOX CENTRUS 6S - Sıkma anahtarı 1213144
Avantajlarınız
Push-in bağlantı teknolojisi sayesinde, monte edilmiş durumda iken bile aletsiz kolay montaj
Diğer bağlantı teknolojileri ile karşılaştırıldığında en kısa kurulum süresi
Özellikle dar yerlerde hızlı ve zahmetsiz kablaj
Robotlar ile otomatik kablolama olanaklıdır
Renk kodlu aktüatörler sayesinde güvenli kablaj ve işletim
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli
Plastik profiller ile uygun maliyet ve hızlı kodlama
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018