Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 4, güç kontakları: 4, kontrol kontakları: 0, Dişi, Krimp bağlantı, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç