HC-M-04-CT-F - Kontak ara parça modülü
1414363

Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 4, güç kontakları: 4, kontrol kontakları: 0, Dişi, Krimp bağlantı, 690 V, 40 A, 1,5 mm2 ... 6 mm2, uygulama: Güç

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler