CK4,0-ED-6,00BU AG - Krimp kontak
1663307

Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 4 mm, nominal akım: 40 A, iletken kesiti: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , kontak malzemesi: Cu alaşımı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler