Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 1, güç kontakları: 1, kontrol kontakları: 0, Dişi, Push-in bağlantı, 830 V, 76 A, 2,5 mm2 ... 16 mm2, uygulama: Güç