Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 8, Pin, Krimp bağlantı, 48 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 1,5 mm2, dış kablo çapı:4,5 mm ... 9 mm, uygulama: Veri/sinyal, krimp kontaksız, iki kablo çıkışı ile