Tek ve çift kilitleme mandalı yakın dizilim, esnek montaj ve konnektörlerin kolay değişimini sağlar. Kilitleme mandalları cam fiber takviyeli polyamidden üretilirler.
Kontak ara parça modülü, pin sayısı: 5, güç kontakları: 5, Dişi, Push-in bağlantı, 400 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, uygulama: Güç, sigorta fişleri, komponent konnektörleri ve izole fişler için bağlantı kesme bölgesi ile