HC-DCC4-I-CT-HW-F
-
Kontak ara parçası
1550584
Kontak ara parçası, pin sayısı: 4+PE, boyut: DCC06, Dişi, Krimp bağlantı, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, uygulama: Veri merkezlerinde besleme, aletsiz "klik" kilitlemeli montaj
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli