HC-CME-DD-107-F-SNAP-L - İletken konnektörü
1549644

İletken konnektörü, pin sayısı: 107+PE, kutup başına bağlantı sayısı: 1, Dişi, Krimp bağlantı, 250 V, 10 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2, kontrol panolarındaki bağlantılar için

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler