CK1,6-ED-0,37BU AG - Krimp kontak
1663394

Krimp kontak, seri: HC-M-12, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 1,6 mm, iletken kesiti: 0,14 mm2 ... 0,37 mm2, AWG 26...22 , kontak malzemesi: Cu alaşımı

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler