CK1,6-ED-0,50BU AG - Krimp kontak
1663404

Krimp kontak, Dişi, tornalanmış, kontak çapı: 1,6 mm, nominal akım: 10 A, iletken kesiti: 0,5 mm2 ... 0,5 mm2, AWG 20...20 , kontak malzemesi: Cu alaşımı

Ürün Ayrıntıları