HC-DCC4-I-CT-HW-F 100 - Kontak ara parçası
1556189

Kontak ara parçası, pin sayısı: 4+PE, boyut: DCC06, Dişi, Krimp bağlantı, 690 V, 100 A, 6 mm2 ... 25 mm2, uygulama: Veri merkezlerinde besleme, Ad./Pkt.: 100 adet, aletsiz "klik" kilitlemeli montaj

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

DIN EN 61373 uyarınca şok ve titreşim dirençli