Montaj konnektöreri ve montaj kabloları

Montaj konektörü

Montaj konnektörlerimizle kabloları kolay ve esnek bir şekilde bağlayın. Uygulamaya bağlı olarak, basit kablo bağlantıları, güç dağıtımı ve kompakt cihaz bağlantıları arasında seçim yapın. Sağlam muhafazalar ve IP69K'ya kadar yüksek koruma sınıfları, dış ortamda ve ıslak ortamlarda güvenilir güç aktarımı sağlar.

Go to Product Detail Page for item 1409220
PRC 3-FT25-MC4-150 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
PRC 3-FT25-MC4-150 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1409220

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Ürün kapsamı: PRC 35, renk: siyah, pin sayısı: 3, maks. iletken kesiti: 4 mm2, anma gerilimi: 690 V AC, nominal akım: 32 A, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo uzunluğu: 150, Bu ürün, başka kablo uzunluklarında da mevcuttur. Özel gereksinimleriniz için lütfen yerel PHOENIX CONTACT bayinizle iletişime geçin.

Go to Product Detail Page for item 1490380
QPD STAK 3PE1,5 GY - Konnektör
QPD STAK 3PE1,5 GY - Konnektör
1490380

Konnektör, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, gri, bir QUICKON somunlu, dış kablo çapı: 7 mm ... 13 mm, Jaluziler, panjurlar, makaralı panjurlar ve tentelerin motor bağlantısı için konnektörler

Go to Product Detail Page for item 1409211
PRC 5-FT25-MC2,5-150 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
PRC 5-FT25-MC2,5-150 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1409211

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Ürün kapsamı: PRC 35, renk: siyah, pin sayısı: 5, maks. iletken kesiti: 2,5 mm2, anma gerilimi: 690 V AC, nominal akım: 24 A, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo uzunluğu: 150, Bu ürün, başka kablo uzunluklarında da mevcuttur. Özel gereksinimleriniz için lütfen yerel PHOENIX CONTACT bayinizle iletişime geçin.

Avantajlarınız

  • Her uygulama için doğru bağlantı teknolojisi: Hızlı IDC bağlantısı, kolay Push-in Teknolojisi ve kanıtlanmış vidalı bağlantı
  • Kompakt tasarımda yüksek güç yoğunluğu sağlayan 3 kutuplu ve 5 kutuplu versiyonlar
  • IP66/IP68/IP69K koruma sınıflı ve IK07 şok dirençli sağlam muhafaza ile son derece güvenilir
  • Özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
  • Sabit ve geçmeli versiyonlar sayesinde esnek güç dağıtımı
  • Besleme bağlantısında bile muhafaza açılmak zorunda olmadığı için elektronik devreler çok iyi korunur

Yeni ürünler

PRC 20 serisi güç dağıtıcıları
Elektrik tesisatları için IPD dağıtıcılar
QPD STAS 3 montaj konnektörleri

20 A'e kadar geçmeli güç dağıtıcısı

Hızlı kurulum için montajlı

Ön montajlı güç dağıtıcı, PRC 20 serisi konnektörlerle kolay ve zamandan kazandıran montaj sağlar. Ön konfigürasyonlu dağıtıcı 16 versiyonda mevcuttur ve tak-çalıştır yöntemiyle kolayca kurulabilir.

Temel özellikler

  • Nominal gerilim: 400 V AC / 500 V DC (IEC) (III/2)
  • Nominal akım: 20 A
  • Koruma sınıfı: IP69'a kadar
  • Darbe koruma kategorisi: IK08 (-25°C)
  • 2 ila 5 kut.
  • Kodlama: Mekanik ve renk kodlaması
  • Giriş sayısı: 1
  • Çıkış sayısı: 2

Avantajlarınız

  • Tak ve çalıştır özelliği ile çalışma sahasında düşük montaj çabası
  • Üretim sırasında %100 kontrol sayesinde daha az kablolama hatası
  • Manuel veya el aleti kullanarak serbest bırakılabilen kilit, sahada daha fazla esneklik sağlar
  • Denenmiş ve test edilmiş malzemelerin kullanımı sayesinde tak ve unut
  • Zorlu ortam koşullarında bile emniyetli kullanım

Elektrik tesisatları için dağıtıcılar

Gücü kolayca ve alet kullanmadan dağıtın

IPD dağıtım panoları binalarda veya altyapı tesislerinde basit ve güvenli güç dağıtımı sağlar. 2,5 mm²'ye kadar iletken kesitleri ile 3- ve 5-kut. konnektörlerin güvenilir ve aletsiz montajı sadece takılarak sağlanır.

Temel özellikler

  • H ve Y dağıtıcılar
  • 3- ve 5-kut. versiyonlar
  • Bayonet hızlı kilitleme sistemi
  • Gerilim: 500 V
  • 20 A'e kadar akımlar
  • 0,5 mm² ... 2,5 mm² kablo kesiti için konnektör
  • Koruma sınıfı: IP66, IP68, IP69K

Avantajlarınız

  • Alet gerektirmeyen geçmeli bağlantı sayesinde önemli zaman tasarrufu
  • Bayonet hızlı kilitleme sistemi, özellikle zor montaj koşullarında bile kolay montaj sağlar
  • Hatalı eşleşmeyi önlemek ve güvenli montaj sağlamak için mekanik kodlama
  • Yüksek koruma sınıfı sayesinde dış ortam uygulamalarında ve ıslak alanlarda güvenilir kullanım

QPD STAS 3 montaj konnektörleri

Kolay panjur ve tente bağlantısı

Montaj için tasarlanan QPD STAK/STAS3 montaj konnektörleri özellikle panjurların, pencere muhafazalarının ve tentelerin motor bağlantısı için geliştirilmiştir. IDC bağlantısı, soyma veya vidalamaya gerek kalmadan çok kısa sürede kuruluma olanak sağlar.

Temel özellikler

  • QUICKON hızlı bağlantı teknolojisi (IDC)
  • 4-kut. (3-kut. + PE)
  • Gerilim: 400 V
  • Akım: 16 A
  • Koruma sınıfı: IP54
  • Sıcaklık aralığı: -40°C ... +100°C

Avantajlarınız

  • Saha bağlantısında %80'e kadar zaman tasarrufu
  • Özel alet gerektirmeyen hızlı ve kolay montaj
  • Sağlam ve tireşime dayanıklı muhafazalarla oldukça güvenilir

Cihaz bağlantısı için Phoenix Contact Oyun Değiştiriciler

Cihaz bağlantısı için Oyun Değiştiriciler

En iyi performanstan daha fazlası - tamamen yeni bir oyun: Oyun Değiştiricilerimiz uygulamalarınızı bir sonraki başarı seviyesine taşır.

Bir tablet kullanarak ürün gezgininde çeşitli ürün katmanlarını gözden geçiren iki çalışan

Ürün navigatörü Kapsamlı ürün portföyümüz hakkında genel bilgi edinin.

Cihaz bağlantıları için PCB klemensleri, konnektörler ve elektronik muhafazalar hakkında hızla açık bilgi edinin. Ürün navigatörü ürün gamını çeşitli gruplara ayırarak size yardımcı olur.

IPD montaj konnektörleri ve dağıtıcıları için konfigüratör

IPD güç dağıtımını rahat ve ayrı ayrı yapılandırın

Montaj konnektörleri ve dağıtıcıları için konfigüratör

IPD montaj konnektörleri ve dağıtıcılarıyla güç dağıtımınızı rahatlıkla yapılandırın. Konnektörleri ve kablo boylarını ihtiyaçlarınıza göre kolayca ayarlayabilirsiniz. Sezgisel menü navigasyonu ve 3D ekran, yapılandırmayı çocuk oyuncağı haline getirir. Ürün listesini dışa aktarabilir veya çözümünüzü doğrudan sipariş edebilirsiniz.

Push-in Teknolojili IPD montaj konnektörleri

IPD montaj konnektörleri ve dağıtıcılarıyla basit güç dağıtımını deneyimleyin. IPD montaj sistemi tümüyle geçmeli Push-in Teknolojisi ve hızlı kilitleme özelliğiyle erişilmesi zor alanlarda bile rahat, aletsiz montaj sağlar. Zorlu dış ve endüstriyel ortamlarda dayanıklı ve uzun ömürlü güç kablolaması için, montaj sistemi su sıçramasına ve toza karşı IP66, IP68, ve IP69K korumasına sahiptir.

3D Görünüm

IPD montaj konnektörlerinin 360° görünümü

IPD montaj konnektörleri kolay kullanımları ve emniyetli montajıyla etkileyicidir. Cihaz tarafı Push-in bağlantısı ve saha tarafı Push-Lock bağlantısı ile konnektörleri ve panel geçişlerini hızlı ve kolay şekilde alet kullanmadan monte edebilirsiniz. Bayonet hızlı kilitleme sistemi, zorlu montaj koşullarında bile kolay ve emniyetli montajı garanti eder.

Bir bakışta IPD'nin avantajları

Push-Lock bağlantılı geçmeli IPD montaj konnektörleri
Push-in bağlantılı otomatik kablolama
Bayonet hızlı kilitleme
IPD DC konnektörler ve panel geçiş
IPD panel geçişler
Güvenilir IP koruma
Push-Lock bağlantılı geçmeli IPD montaj konnektörleri

Geçmeli IPD montaj konnektörlerinin Push-Lock bağlantısı, tek telli ve çok telli kabloların kolay, zamandan kazandıran montajını mümkün kılar. Kolu kullanarak bağlantı noktalarını kolayca açıp kapatabilirsiniz.

Push-in bağlantılı otomatik kablolama

Push-in bağlantılı IPD panel geçişleri, ön işlem görmüş ve tek telli kabloların doğrudan bağlantısı ile aletsiz montaja izin verir. Bu, kablolama robotlarının cihazdaki bileşenleri otomatik olarak bağlayabileceği anlamına gelir.

Bayonet hızlı kilitleme

Özellikle zor koşullarda montaj çok kolay yapılabilir. Olumsuz koşullar altında bile rahatça çalışmanızı sağlamak için IPD konnektörleri bayonet hızlı kilitleme sistemi ile donatılmıştır. Eşleşme konumu, uyumsuzluğa karşı koruma sağlayan mekanik kodlama ve DIN EN 0105'e uygun dokunma korumasıyla net ve güvenli bir şekilde yerine oturur.

IPD DC konnektörler ve panel geçiş

5 kutuplu IPD DC konnektörleri ve panel geçiş, geçmeli DC cihaz çıkışını kolayca ayarlamanıza olanak tanır. Push-in veya Push-Lock bağlantı ile saha ve cihaz tarafındaki kablo bağlantısı aletsiz olarak rahatlıkla yapılabilir.

IPD DC konnektörler ve panel geçiş hakkında daha fazla bilgi
IPD panel geçişler

Doğrudan kablo bağlantısı için IPD panel geçişleriyle saha konnektörlerinden tasarruf edin. Kablo, saha tarafındaki manşondan kolayca beslenir ve çok hafif geçmeli Push-in Teknolojisi aracılığıyla doğrudan cihaza bağlanır. Daha sonra manşonu yerine oturtun ve somun aracılığıyla gerginliği azaltın, işlem tamamdır.

IPD panel geçişlerine git
Güvenilir IP koruma

Dış ve endüstriyel ortamlarda uzun süreli stabilite sunan kablolama: Tüm sistemde IP66, IP68 ve IP69K sayesinde sisteminiz zorlu ortamlarda su ve toza karşı korunmaktadır.

IDC bağlantılı QPD montaj konnektörleri

Endüstriyel güç dağıtımının zaman alıcı olması gerekmez. 690 V/40 A kapasite için dayanıklı IP68/IP69K QPD montaj sistemi bunun kanıtıdır. Kanıtlanmış QUICKON IDC hızlı bağlantı sayesinde 5 x 6,0 mm²'ye kadar kablolar herhangi bir soyma aleti olmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir. Hızlı ve kolay kullanım, bağlantı süresinin %80'e kadar azaltılabileceği anlamına gelir.

QPD iletken konnektörleri

QPD serisi iletken konnektörleri

Phoenix Contact'ın QPD serisi iletken konnektörlerinin verimliliğini deneyimleyin. Kompakt iletken konnektörleri, kablo uzatma ve kablo onarım işlerini büyük ölçüde kolaylaştırır. Gelişmiş IDC deplasman bağlantı teknolojisi, işçilik maliyetlerinizi %80'e kadar azaltmanızı sağlar. Bu, elektrik tesisatı işinizi hiç vakit kaybetmeden tamamlayabileceğiniz anlamına gelir. QPD iletken konnektörleri her elektrikçi için vazgeçilmez bir yardımcıdır – örneğin şantiyede, makine imalatında, sistem imalatında ve genel elektrik tesisatlarında.

Özel alet gerektirmeyen hızlı montaj

Güç dağıtımının zaman alıcı olması gerekmez. QPD iletken konnektörleri bunu kanıtlıyor. IDC hızlı bağlantı litz tellerinin soyulmasını gerektirmez. Montaj sırasında pahalı özel aletlere ihtiyaç duyulmaz. Montajın ne kadar kolay olabileceğini görmek için videoyu izleyin.

3D Görünüm

QPD montaj sisteminin 360° görünümü

QPD montaj konnektörleri rahat ve güvenli kablo bağlantısı sağlar. Vidaların zahmetli şekilde gevşetilmesine ve sıkılmasına gerek yoktur. IDC izolasyon kaydırma teknolojisi montajı hızlandırır. Bu, zaman tasarrufu sağlar ve bağlantı hatalarını önler.

QUICKON – sadece birkaç adımda güvenli bağlantı

Kabloyu soyar ve PE iletkenini hazırlarken QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantı
Tel kılavuzlarında iletkenlere sahip QUICKON somun
Bir QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantı için litz teli uçlarının kesilmesi
Rakor somununu kontak taşıyıcıya vidalayın.
QUICKON somunun elle takılması
Hızlı bağlantı teknolojili montaj kablosu
Kabloyu soyar ve PE iletkenini hazırlarken QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantı

Kabloyu soyun ve PE iletkenini hazırlayın.

Tel kılavuzlarında iletkenlere sahip QUICKON somun

Telleri QUICKON somuna takın ve işaretli tel kılavuzlarına oturtun.(1, 2, 3, ...).

Bir QUICKON izolasyon kaydırmalı bağlantı için litz teli uçlarının kesilmesi

Litz teli uçlarını düz şekilde kesin.

Rakor somununu kontak taşıyıcıya vidalayın.

Rakor somununu kontak taşıyıcının üzerine yerleştirin ve durana kadar sıkın veya sıkmak için belirtilen torku kullanın.

QUICKON somunun elle takılması

Optimum sıkma noktasına ulaşıldığında bağlantının yerine oturduğunu hissedeceksiniz. QUICKON somun, şimdi elle tekrar gevşetilemeyecek sıkılıkta vidalanır.

Hızlı bağlantı teknolojili montaj kablosu

Kablo, özel bir alet kullanmadan hızlı ve kolay şekilde bağlanabilir.

Vida bağlantılı PRC montaj konnektörleri

PRC montaj konnektörleri, 35A'e kadar kompakt ve güvenli güç iletimi için ideal şekilde uygundur. Yüksek koruma sınıfları ve IK08'e kadar darbe dayanımı, zorlu ortam koşullarında bile güvenilir güç dağıtımı sağlar. Kilit, manuel olarak veya aletler kullanılarak serbest bırakılabilir ve sisteminizin montaj ve bakımı sırasında daha büyük esneklik sağlar.

Bir bakışta PRC avantajları

PRC 20 ve 35 serisi montaj konnektörleri
PRC kilitleme teknolojisi
PRC konnektöre vurulan çekiç
Vidalı bağlantılı veya krimp bağlantılı PRC 20
PRC 20 üzerinde mekanik kodlama ve renk kodlaması
PRC 20 ve 35 serisi montaj konnektörleri

Fişli güç dağıtımı için yer tasarrufçunuz: PRC'yi, minimum alanda 35 A'e kadar akımları iletmek için kullanın. Cihaz arayüzleri, erkek ve dişi kontaklı olarak mevcuttur. Entegre dönme engelleyici koruma, cihaz panelinde güvenilir hizalama sağlar. Böylece, açıkça yapılandırılmış bağlantı bölgelerinden, daha fazla alandan ve cihaz tasarımı konusunda daha fazla esneklikten yararlanırsınız.

PRC 20 konektörler için ürün listesine git
PRC kilitleme teknolojisi

İşe yarayan esneklik: Elle veya el aletiyle serbest bırakılabilen kilit, montaj ve bakım sırasında daha da fazla serbestlik sağlar. Konnektör bir manuel ayırma kolu veya bir düz uçlu tornavida kullanılarak kolayca açılabilir.

PRC 20 konektörler için ürün listesine git
PRC konnektöre vurulan çekiç

PRC, zorlu koşullar için üretildi. Sıcak veya soğuk, kuru veya ıslak ortamda, iç veya dış mekânlarda kullanım için: IP69'a kadar yüksek koruma sınıfları ile PRC, zorlu ortam koşullarında bile güvenilir elektrik dağıtımı sağlar. IK08'e kadar darbe dayanımı sayesinde PRC, titreşimlere veya darbelere maruz kaldığında bile güçlü bir çözümdür.

PRC 20 konektörler için ürün listesine git
Vidalı bağlantılı veya krimp bağlantılı PRC 20

Tercih sizin: Kendini kanıtlamış vidalı bağlantı teknolojisini kullanarak kablolarınızı yerinde ve özel aletlere ihtiyaç duymadan monte edebilirsiniz. Burada aynı zamanda işlemsiz iletkenleri emniyetli şekilde bağlayabilmek için ön-montajlı iletken korumasından yararlanırsınız. Krimp bağlantı teknolojisi, büyük hacimlerde bağlantısı yapılacak kablolar için hızlı ve otomatik bir bağlantı sağlar. Uygulamanıza en uygun çözümü seçin.

PRC 20 konnektörler ürün listesine git
PRC 20 üzerinde mekanik kodlama ve renk kodlaması

Mekanik kodlama gibi akıllı özellikler, hızlı ve hatasız işletmeye almada sizi destekler. PRC 20, hem farklı kutup sayılarına sahip versiyonları hem de aynı kutup sayısına sahip farklı versiyonları güvenli şekilde ve mekanik olarak ayırır. Farklı sinyal tiplerinin entegre renk kodlaması, inşaat alanında açık şekilde tanımlamayı kolaylaştırır.

PRC 20 konnektörler ürün listesine git

Çok sayıda uygulama için ideal Montaj sistemlerimiz bina, endüstriyel ve dış ortam uygulamalarında esnek ve dayanıklı güç dağıtımı sağlar.

Aydınlatmalı tünel
Ulaşım altyapısı
Bir güneş parkındaki rüzgâr türbini
Enerji üretimi
Güneş enerjili şarj parkı altında elektrikli araçlar
E-mobilite
LTE baz istasyonu
Telekomünikasyon
Ofis binasının içeriden görünüşü
Bina altyapısı
Konteyner gemisi
Denizcilik ve offshore
Konveyör bantı
Tesis lojistiği
Üretim binası
Üretim
Çatı tipi HVAC sistemi
Isıtma, havalandırma ve iklimlendirme
E-bisiklet şarj istasyonu
Mikromobilite
E-BÜLTEN
Bir bakışta tüm montaj sistemleri

Montaj sistemleri ürün portföyümüz hakkında daha fazla bilgi edinin. Uygulamaya bağlı olarak, basit kablo bağlantıları, güç dağıtımı ve kompakt cihaz bağlantıları arasında seçim yapın.

E-bülteni açın
IPD, PRC ve QPD montaj sistemleri