PRC 3-FT25-MC4-150 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1409220

bağlantı yöntemi

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Ürün kapsamı: PRC 35, renk: siyah, pin sayısı: 3, maks. iletken kesiti: 4 mm2, anma gerilimi: 690 V AC, nominal akım: 32 A, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo uzunluğu: 150, Bu ürün, başka kablo uzunluklarında da mevcuttur. Özel gereksinimleriniz için lütfen yerel PHOENIX CONTACT bayinizle iletişime geçin.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aynı sınıf endüstriyel konnektörlere göre %75'e kadar daha küçük boyut
Kilitleme mekanizması, manuel olarak veya bir alet kullanılarak açılabilir
Hava koşullarına dayanıklı malzeme kullanımı sayesinde dahili ve harici uygulamalar için ideal
Hazır montajlı veya monte edilmek için