Kapak, FBS ...-5 ve FBS ...-6 köprüleri uzunluğuna kesildiğinde, güvenli şok koruması sağlar, renk: kırmızı
Koruyucu kapaklar
Toz koruma kapağı, renk: gri
Sahadaki sensör/aktüatör kablo, ankastre konnektör ve I/O cihazlarının boş M12 yuvaları için M12 mühürleme kapağı
Koruma kapağı B10, çift kilitleme mandallı, malzeme koruma kapağı: PC, yükseklik: 26,3 mm, conta: evet
Koruma kapağı B10, çift kilitleme mandalı için, malzeme koruma kapağı: PC, yükseklik: 26,3 mm, conta: yok
Tespit bantlı M12 mühürleme kapağı, sensör kabloları için, boş M12 soketler için
Koruma kapağı B6, tek kilitleme mandalı için, malzeme koruma kapağı: PC, yükseklik: 19 mm, conta: yok
Koruma kapağı, Versiyon 14, muhafaza sınıfı: IP65/IP67, renk: siyah
Tespit bantlı plastik M12 mühürleme kapağı, sensör kabloları için, boş M12 soketler için
Koruma kapağı, IP67, yassı tasarım, pano montaj çerçevesinde kontak ara parçasını kapamak için, renk: gri