Panel geçiş, konnektörler için, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2+PE, M20, Pin, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, siyah, kodlama: P
Panel geçişler
Panel geçiş, konnektörler için, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2+PE, M16, Dişi, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, gri, kodlama: P
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: PRC 20, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 0,5 mm2, maks. iletken kesiti: 2,5 mm2, anma gerilimi: 400 V, nominal akım: 20 A, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Serbest bırakma için ayar seçeneği: 1. bir aletle veya 2. elle
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: PRC 20, renk: siyah, pin sayısı: 5, min. iletken kesiti: 0,5 mm2, maks. iletken kesiti: 2,5 mm2, anma gerilimi: 400 V AC, nominal akım: 20 A, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Serbest bırakma için ayar seçeneği: 1. bir aletle veya 2. elle
Panel geçiş, konnektörler için, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2+PE, M16, Pin, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, gri, kodlama: P
Panel geçiş, konnektörler için, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2+PE, M20, Dişi, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, gri, kodlama: P
Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, Ürün kapsamı: PRC 20, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 0,5 mm2, maks. iletken kesiti: 2,5 mm2, anma gerilimi: 400 V, nominal akım: 20 A, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, Serbest bırakma için ayar seçeneği: 1. bir aletle veya 2. elle
Panel geçiş, konnektörler için, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2+PE, M16, Dişi, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, siyah, kodlama: P
Panel geçiş, konnektörler için, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2+PE, M20, Dişi, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, siyah, kodlama: P
Panel geçiş, konnektörler için, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, pin sayısı: 2+PE, M16, Pin, 0,25 mm2 ... 1,5 mm2, 600 V, 16 A, siyah, kodlama: P