PRC 5-FT25-MC2,5-150
-
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1409211
Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, Ürün kapsamı: PRC 35, renk: siyah, pin sayısı: 5, maks. iletken kesiti: 2,5 mm2, anma gerilimi: 690 V AC, nominal akım: 24 A, Bağlantı yöntemi: Krimp bağlantı, kablo uzunluğu: 150, Bu ürün, başka kablo uzunluklarında da mevcuttur. Özel gereksinimleriniz için lütfen yerel PHOENIX CONTACT bayinizle iletişime geçin.
Ürün Ayrıntıları
| Sipariş bilgisi: | Bu ürün, başka kablo uzunluklarında da mevcuttur. Özel gereksinimleriniz için lütfen yerel PHOENIX CONTACT bayinizle iletişime geçin. |
| Uygulamaya yönelik not | Montaj notları için lütfen sevk irsaliyesine bakın |
| Güvenlik notu | |
| Güvenlik notu | • UYARI: Yalnızca doğru biçimde işlev gösteren ürünleri işletime alın. Ürünler, düzenli aralıklarla hasarlı bakımından incelenmelidir. Bozuk ürünleri derhal işletimden çıkarın. Hasarlı ürünleri yenisiyle değiştirin. Onarım yapılması mümkün değildir. |
| • UYARI: Ürün yalnızca kalifiye elektrik personeli tarafından kurulabilir ve işletilebilir. Bu kişiler, aşağıdaki güvenlik notlarına uymalıdır. Kalifiye personel, elektrik mühendisliğinin temel konuları hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Tehlikeleri teşhis edebilmeli ve önleyebilmelidir. Ambalaj üzerindeki ilgili sembol, ürünü kurmak ve işletmek için yalnızca elektrik mühendisliği alanında bilgi sahibi personelin görevlendirilmesine izin verildiğini belirtmektedir. | |
| UYARI: Konnektörler, yük altında iken takılamaz veya bağlantısından ayırılamaz. Uyarıların dikkate alınmaması veya yanlış kullanım, kişilerin ve/veya eşyaların zarar görmesine neden olabilir. | |
| • Montajlı ürünlerin manipüle edilmesine veya uygun olmayan biçimde açılmasına izin verilmez. | |
| • Yalnızca listelenmiş standartların teknik verilerinde belirtilmiş olan (ör. phoenixcontact.com/products adresinde çevrimiçi olarak sunulan ürün aksesuarları içeriğinde listelenmiş olanlar), eşleşen konnektörler kullanın. | |
| • Ürün, üçüncü taraf üreticiler ile doğrudan bağlantı halinde kullanıldığında, tüm sorumluluk kullanıcıya aittir. | |
| • > 50 V AC çalışma gerilimleri için, iletken konnektör muhafazaları topraklanmalıdır | |
| • Koruyucu veya fonksiyonel toprağın doğru bağlandığından emin olun. | |
| • Birden fazla sayıda devreyi bir kabloda ve/veya konnektörde kombine ederken, VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2 ve DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3 geçerlidir | |
| • İlgili teknik verileri dikkate alın. Gerekli bilgileri aşağıda belirtilen yerlerde bulabilirsiniz: o Ürünün üzerinde o Ambalaj etiketi üzerinde o Sağlanan dokümantasyonun içeriğinde o Çevrimiçi olarak, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürün başlığı altında |
|
| • Yalnızca Phoenix Contact tarafından tavsiye edilen aletleri kullanın | |
| • Bu ürün için çevrimiçi olarak phoenixcontact.com/products adresindeki İndirilenler sayfasında sunulan montaj talimatları/Design In tasarım dokümanlarına uyulmalıdır. | |
| • Kullanımda olmayan konnektörleri korumak için bir koruyucu kapak kullanın. Uygun aksesuarlar, phoenixcontact.com/products adresinde ilgili ürüne ait aksesuar bölümünde çevrimiçi olarak sunulmuştur | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış durumda iken işletin. | |
| • Konnektörü yalnızca tamamen takılmış ve kilitlenmiş durumda iken işletin. | |
| • Kabloyu döşerken, konnektörlere etkiyen çekme yükünün standartlarda belirtilen üst sınırı aşmadığından emin olun. | |
| • Kablonun minimum bükülme yarıçapını dikkate alın. Kabloyu bükmeden döşeyin. | |
| • Normal çalışma esnasında, konnektör ısınır. Ortam koşullarına bağlı olarak, konnektörün yüzeyi ısınmaya devam edebilir. Böyle bir durumda kullanıcı, uyarılar (ör. DIN EN ISO 13732-1:2008-12) asmakla sorumludur. | |
| Ürün tipi | Panel geçiş |
| Ürün gamı | PRC 35 |
| Kutup sayısı | 5 |
| Bağlantı profili | 4+PE |
| Kodlama | AD |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II (çift veya güçlendirilmiş izolasyon) |
| Kirlilik sınıfı | 2 |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı yöntemi | Krimp bağlantı |
| İletken bağlantısı | |
| Sıkma torku | 2,5 Nm ±0,1 Nm (Sıkma torku somunu) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 34,5 mm |
| Yükseklik | 38,4 mm |
| Uzunluk | 179,5 mm |
| Delik çapı | 25,5 mm |
| Pense ebadı, birleştirme somunu | 32 mm |
| Nominal gerilim (III/2) | 690 V |
| Nominal gerilim | 690 V AC (III/2) IEC 61984 uyarınca |
| 500 V AC (III/2) IEC 61535/2 PfG 1915 uyarınca | |
| 600 V AC / DC (III/2) UL 2238 / UL 2237'ye göre | |
| 500 V DC (III/2) IEC 61535 uyarınca | |
| Nominal aşırı gerilim (III/2) | 8 kV |
| Nominal akım | 24 A (IEC 61984 uyarınca 2,5 mm² kablo kesiti bulunan) |
| 20 A (IEC 61535 uyarınca 2,5 mm² kablo kesiti bulunan) | |
| 14,1 A (2 PfG 1915 uyarınca 2,5 mm² kablo kesiti bulunan ve 85 °C) | |
| 19 A (AWG 14 ile, UL 2237'ye göre) |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | 100 (Test spesifikasyonu: IEC 60512-13-2) |
| Takma kuvveti | 50 N ±10 N (Test spesifikasyonu: IEC 60512-13-2) |
| Renk (Muhafaza) | siyah (RAL 9005) |
| Muhafaza kısmının rengi | siyah |
| Malzeme | Silikon (Kontak depolama) |
| Malzeme Conta | EPDM (Lapos tömítés) |
| Malzeme Kontak taşıyıcı | PPE |
| Malzeme Vidalı bağlantı | PPE (Somun) |
| Malzeme Kontak | CuZn (Kontak malzemesi, Pb < 0.1) |
| Malzeme Conta | EPDM (Conta, pin konnektör yapısı) |
| Malzeme Muhafaza | PPE |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Kontak yüzey malzemesi | Ag |
| Malzeme, O-ring | Silikon |
| Çekme kuvveti | 175 N ±50 N |
| Kablo uzunluğu | 150 mm |
| Tek tel, malzeme | PVC |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 3,65 mm ±0,15 mm |
| Tek tel, kesit alanı | 2,5 mm² |
| Tek tel, renk | mavi, siyah, gri, kahverengi, yeşil/sarı |
| Kablo kesit alanı | 2,5 mm² |
| Halojensiz | hayır |
| Montaj tipi | Arkadan montaj |
| Diş tipi | M25 x 1,5 () |
| Ortam koşulları | |
| Koruma derecesi (takılı durumda) | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Koruma derecesi (takılı olmayan durumda) | IP65 (Boylamasına su geçirmez) |
| Koruma sınıfı | IP66/IP68 (2 m / 24 h) IP69K |
| Şok darbe kategorisi | IK08 (-25°C) |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 105 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (montaj) | 5 °C ... 85 °C |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61984:2008 |
| EN 61984:2008 | |
| DIN EN IEC 61535:2020 | |
| IEC 61535:2019 | |
| 2 PfG 1915/03.2015 | |
| UL 2237 Ed.1:2021-01-08 | |
| CSA C22.2 No. 182.3-16 Ed.2:2019-01 |
| Ürün numarası | 1409211 |
| Ambalaj birimi | 10 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ABL |
| Ürün Kodu | ABLCAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356864336 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 48,87 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 47,916 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440602 |
| ECLASS-15.0 | 27440602 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002566 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Triphenyl phosphate (CAS: 115-86-6) |
| SCIP | 1d34f2ed-667e-4daf-9cdb-6cd605ceda27 |
Avantajlarınız
Aynı sınıf endüstriyel konnektörlere göre %75'e kadar daha küçük boyut
Kilitleme mekanizması, manuel olarak veya bir alet kullanılarak açılabilir
Hava koşullarına dayanıklı malzeme kullanımı sayesinde dahili ve harici uygulamalar için ideal
Hazır montajlı veya monte edilmek için
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018