UT 4/ 1P BU - Geçiş klemensi
3045596

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Vidalı / geçmeli bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Her iki tarafa bağlanabilen klemensler mevcuttur
Standart UT klemensleriyle uyumlu
Üniform, dokunma emniyetli bağlantı bölgesi