ST 4-QUATTRO/2P BU - Geçiş klemensi
3042861

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 4, bağlantı yöntemi: Yaylı / geçme bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, 1. Katman bağlantısı sağda, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Demiryolu uygulamaları için test edildi
Geçmeli ST-COMBI yaylı klemens serisi standart ST serisinin ve geçmeli COMBI serisinin sistem avantajlarını kombine eder