Faydalı bilgiler
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
DS-ST 4/P - Kapak parçası
DS-ST 4/P
-
Kapak parçası
3043750
Kapak parçası, derinlik: 36,5 mm, yükseklik: 72 mm, renk: gri
Ürün Ayrıntıları
Expand all
Collapse all
Teknik Bilgiler
Ürün özellikleri
Ürün tipi
Kapak
Çevresel koşullar ve gerçek hayat koşulları
Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma)
-60 °C ... 105 °C (maks. kısa süreli çalışma sıcaklığı RTI Elec.)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye)
-25 °C ... 60 °C (kısa süreli, 24 saati aşmaz, -60 °C ila +70 °C)
Ortam sıcaklığı (montaj)
-5 °C ... 70 °C
Ortam sıcaklığı (aktivasyon)
-5 °C ... 70 °C
İzin verilen nem (stok/nakliye)
30 % ... 70 %
Malzeme teknik özellikleri
Renk
gri (RAL 7042)
Malzeme
PA
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı
V0
Soğukta statik izolasyon malzemesi uygulaması
-60 °C
Yalıtım malzemesi sıcaklık indeksi (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))
125 °C
Bağıl yalıtım malzemesi sıcaklığı indeksi (Elec.; UL 746 B)
130 °C
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Demiryolu araçlarında yangın koruma (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Kalorimetrik ısı yayınımı NFPA 130 (ASTM E 1354)
27,5 MJ/kg
Yüzey yanmazlığı NFPA 130 (ASTM E 162)
geçti
Özel optik duman yoğunluğu NFPA 130 (ASTM E 662)
geçti
Duman gazı zehirliliği NFPA 130 (SMP 800C)
geçti
Ölçüler
Yükseklik
72 mm
Derinlik
36,5 mm
Min. malzeme kalınlığı
1 mm
Notlar
Genel
Eğer yüksek sayıda bağlantı noktası bulunan klemensler bir diğer klemensin kontürüyle kapatılamıyorsa bir kapak segmenti kullanılmalıdır.
Ticari Veriler
Ürün numarası
3043750
Ambalaj birimi
50 pc
Minimum sipariş miktarı
50 pc
Açıklama
Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu
BE2
Ürün Kodu
BE2Z1X
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası)
4017918975340
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil)
1,15 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç)
1,15 g
Gümrük tarife no
85389099
Menşe ülke
DE
Sınıflandırma
ETIM
ETIM 9.0
EC000886