CSA
Onay kimliği: 13631Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
Kullanım grubu C | ||||
300 V | 20 A | 24 - 10 | ||
Kullanım grubu D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
EAC
Onay kimliği: RU C-DE.BL08.B.00644cUL Onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 20 A | 24 - 10 | 24 - 10 |
IECEx
Onay kimliği: IECExKIWA17.0025UUL onaylı
Onay kimliği: E192998Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
275 V | 20 A | 24 - 10 |