Koaksiyel kablo, 50 Ω, uzunluk: 3 m, N(m) - SMA(m), dış kablo çapı: 4,9 mm, iletim frekansı: ≤7,25 GHz, tipik zayıflama: 800 MHz 1,4 dB, 2,4 GHz 2,3 dB, 5,8 GHz 3,6 dB, 7,25 GHz 4,2 dB
Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar
Güçlü endüstriyel router'larımız, yerel network'ünüzün uzaktan bakımı ve korunması amacıyla endüstriyel uygulamalarla veri alışverişi için çeşitli network'leri kablo (LAN router ve NAT router) veya hücresel haberleşme (2G/3G/4G/5G) yoluyla birbirine bağlar. Çok sayıda ürün entegre VPN ve güvenlik duvarı fonksiyonlarına sahiptir. mGuard router, en yüksek güvenlik düzeyi için siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlar
Endüstriyel 4G LTE router, EU cihazı, 3G/(UMTS/HSPA) ve 2G (GPRS/EDGE) fallback, WLAN access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2-portlu switch, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Security-Router seri, 2 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP00, Ortam sıcaklığı (çalışma): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Konfigüre edilebilir Durum Denetimli Güvenlik Duvarı, Tüm Fonksiyonlar
Endüstriyel 4G LTE router, EU cihazı, 3G (UMTS/HSPA) ve 2G (GPRS/EDGE) fallback, WLAN access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2-portlu switch, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, 4 DI, 2 DO
Duvara veya direğe montaj için çok bantlı tümyönlü anten, 0,6 GHz ... 7,1 GHz, kazanç: 1 dBi ... 3 dBi, koruma sınıfı: IP67, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi), dahil. montaj braketi ve direk kelepçeleri
mGuard Secure Cloud için Çin bağlanabilirlik paketi, Çin'deki cihazlar için garantili VPN bağlantıları, süre 1 yıl, her yıl otomatik olarak yenilenir, bildirim süresi 4 hafta, sipariş ve etkinleştirme yalnızca bulut arayüzünde mümkündür
Security-Router seri, 2 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): 0 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Easy Protect Mode dahilinde konfigürasyon olmadan koruma, Test modunda konfigürasyonun engellenemeyen doğrulaması, Durum denetim güvenlik duvarı
Security-Router seri, 5 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): 0 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, Easy Protect Mode dahilinde konfigürasyon olmadan koruma, Test modunda konfigürasyonun engellenemeyen doğrulaması, Durum denetim güvenlik duvarı
FL/TC MGUARD üzerindeki Modbus denetleyici işlevini etkinleştirmek için lisans
Yönlendirici, 10/100 Mbps, NAT
Yeni ürünler
Endüstriyel güvenlik
Siber güvenlik, güvenilir bir network için ön şarttır.
Endüstriyel siber güvenlik network'e entegre endüstriyel sistemleri ve ekipmanları saldırılar, casusluk, virüsler, zararlı yazılımlar ve yanlış kullanıma karşı korur. Sonuçta, siber saldırılar ve kötü amaçlı yazılımlar, bilgi, görüntü ve veri kaybından pahalı kesinti sürelerine, hasarın düzeltilmesi için personel maliyetlerine ve yüksek fidye taleplerine kadar büyük zararlara neden olabilir.
Bu nedenle, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve networkteki veri trafiğini izleyen güvenlik router'ları ve endüstriyel güvenlik duvarları sağlıyoruz Yalnızca istediğiniz veri trafiğine izin verilir; yetkisiz erişim girişimleri engellenir. Bu sisteminizin sürekliliğini yükseltir.
Güvenli uzaktan bakım
Makinelere dünya çapında uzaktan erişim
Tüm dünyaya dağılmış endüstriyel sistemlerin uzaktan bakımı söz konusu olduğunda, Phoenix Contact, network'lere kablolu veya kablosuz uzaktan erişim için çok çeşitli dayanıklı ve gelecek odaklı endüstriyel router'lar sunmaktadır. Bu ürünler VPN, IPsec şifreleme ve tümleşik güvenlik duvarları gibi modern güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Bu, makine ve sistemlerinize her yerde ve her zaman bağlantı kurma yeteneğiniz olduğu, bakım ve servis işlerini hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.
Tüm uygulamalar için uygun antenler
Hücresel router aksesuarları
Phoenix Contact, hücresel router'larınızın güvenilir şekilde haberleşmesini sağlamak için uygun hücresel antenler ve anten kabloları sağlar. Montaj yerine bağlı olarak, kontrol panolarına montaj, duvara montaj, direğe montaj veya cihaza doğrudan montaj için çok yönlü antenler arasından seçim yapabilirsiniz. İlgili aşırı gerilim koruması gibi aksesuarlar paketi tamamlar.
Doğru anteni seçme ve doğru şekilde monte etme hakkında ayrıntılı bilgi için, “10 anten kuralı” broşürümüze bakınız.