The TC ROUTER 4000... hücresel router'lar şunların yerine gelmiştir: TC ROUTER 3000... (TC ROUTER 3002T-4G, 2702528 ve TC ROUTER 3002T-3G, 2702529), TC ROUTER 2000... (TC ROUTER 2002T-4G, 2702530 ve TC ROUTER 2002T-3G, 2702531) Router'lar, kanıtlanmış 4G-LTE hücresel bağlantıya ek olarak, versiyona bağlı sağlanan entegre bir WLAN arabirimine veya bir seri RS-232/485 arabirimine sahiptir. İnternet bağlantısının kurulumu, hücresel arabirim, kablolu WLAN bağlantı noktası veya mevcut bir WLAN ağı aracılığıyla yapılabilir.
TC ROUTER 4202T-4G EU WLAN
-
Router
1234354
Endüstriyel 4G LTE router, EU cihazı, 3G/(UMTS/HSPA) ve 2G (GPRS/EDGE) fallback, WLAN access point 802.11a/b/g/n, 150 Mbps, 2.4 GHz + 5 GHz, 2-portlu switch, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, 2 DI, 1 DO, RS-232/RS-485
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Hücresel router |
| Uygulama | Ethernet |
| RS-232 | |
| RS-485 | |
| MTTF | 384 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 25°C, çalışma döngüsü %21) |
| 180 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %34,25) | |
| 64 Yıl (SN 29500 standardı, sıcaklık 40°C, çalışma döngüsü %100) | |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| VPN'de 1:1 Network adres çevirisi (NAT) | destekli |
| VPN tunel sayısı | IPsec veya OpenVPN, sınırsız, sistem kaynakları ve mevcut bant genişliği ile sınırlı |
| Doğrulama | X.509v3, PSK |
| Data bütünlüğü | IPsec: MD5, SHA-1, SHA-256, SHA-512, AESXCBC |
| OpenVPN: RSA-..., MD5, SHA..., MDC2, MD5-SHA1, RIPEMD160, MD4, WHIRLPOOL, BLAKE..., ID-RSASSA-PKCS1-V1..., SM3 | |
| Filtreleme | MAC adresleri |
| IP adresleri | |
| Bağlantı noktaları | |
| Protokoller | |
| Firewall-Regeln | Durum denetim güvenlik duvarı |
| Internet protokol güvenlik (IPsec) modu | ESP tüneli |
| Routing | VLAN |
| VRRP | |
| IP Pass-Through | |
| NAPT | |
| Multipath | |
| OSF | |
| BGP | |
| Maskeleme | |
| Mobile-IP | |
| Bridging | |
| STP/RSTP | |
| Şifreleme yöntemleri | IPsec: 3DES, AES, Blowfish |
| OpenVPN: AES, ARIA, CAMELLIA, SEED, SM4, BF, CAST5, DES, IDEA, RC2 | |
| Elektriksel izolasyon | VCC // LTE // Ethernet // PE |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 4,32 W |
| Şebeke tipi | Mobil haberleşme |
| Besleme | |
| Besleme gerilim aralığı | 10 V DC ... 30 V DC (Geçmeli Push-in klemens ile) |
| Tipik akım tüketimi | < 180 mA (24 V DC) |
| < 500 mA (10 V DC) | |
| ≤ 3 mA (Etkinleşmiş enerji tasarruf modlu) | |
| Maks. akım tüketimi | 1,5 A |
| Fonksiyon | |
| Yönetim | Web tabanlı yönetim |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| TOM (TC ROUTER Online Manager, Phoenix Contact'tan yönetim yazılımı) | |
| Veri depolama | Mikro SDHC kart |
| Dijital | |
| Giriş tanımlaması | Dijital giriş |
| Giriş sayısı | 2 |
| Gerilim giriş sinyali | 10 V DC ... 30 V DC |
| Anahtarlama seviyesi "0" sinyal | < 8 V DC |
| Anahtarlama seviyesi "1" sinyal | 10 V DC ... 30 V DC |
| Sinyal | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış sayısı | 1 |
| Gerilim çıkış sinyali | 10 V DC ... 30 V DC (işletme gerilimine bağlı) |
| Akım çıkış sinyali | ≤ 50 mA (Kısa devre korumasız) |
| Besleme | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, tek telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Tek tel/bağlantı noktası, çok telli | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok telli [AWG] | 26 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 9,00 mm |
| Web server | evet |
| Veri: Ethernet arabirimi, IEEE 802.3 uyarınca 10/100Base T(X) | |
| Seri iletim hızı | 10/100 Mbps, autonegotiation |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör, ekranlı |
| Kanal sayısı | 2 |
| İletim uzunluğu | 100 m (ekranlı bükümlü çift) |
| Desteklenen protokoller | TCP/IP, UDP/IP, HTTP(S), (S)FTP, TFTP, SCEP, RADIUS |
| VPN: IPsec, OpenVPN, GRE, L2TP, PPTP | |
| Network Discovery: LLDP, CDP, FDP, SONMP, EDP, IRDP | |
| Yardımcı protokoller | ARP, DHCP, DNS, DynDNS, PING (ICMP), SMTP(S), NTP, NTS, SSL/TLS, STARTTLS, SMS |
| Veri: EIA-232 uyarınca RS-232 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | ≤ 1000 kbps |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| İletim uzunluğu | 15 m |
| Veri: EIA-485 uyarınca RS-485 arabirimi | |
| Seri iletim hızı | ≤ 1000 kbps |
| Bağlantı yöntemi | Push-in yaylı bağlantı |
| Sonlandırma direnci | 120 Ω (yazılım üzerinden ayarlanabilir) |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | GSM / GPRS / EDGE / UMTS / HSPA / LTE (FDD) |
| Frekans aralığı | 800 MHz (LTE B20) |
| 850 MHz (LTE B5) | |
| 900 MHz (LTE B8) | |
| 1800 MHz (LTE B3) | |
| 2100 MHz (LTE B1) | |
| 2600 MHz (LTE B7) | |
| 850 MHz (UMTS/HSPA B5) | |
| 900 MHz (UMTS/HSPA B8) | |
| 1900 MHz (UMTS/HSPA B2) | |
| 2100 MHz (UMTS/HSPA B1) | |
| 850 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| Veri iletim hızı | ≤ 150 Mbps (LTE, DL) |
| ≤ 50 Mbps (LTE, UL) | |
| Hayır | 2 |
| Bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
| Anten | 50 Ω empedans SMA anten soketi |
| SIM arayüzü | Mikro SIM (3FF) |
| eSIM (çeşitli profiller) | |
| GPRS | Sınıf 12, Sınıf B |
| CS1 ... CS4 | |
| EDGE | Multislot Class 12 |
| UMTS | HSPA 3GPP R8 |
| LTE | CAT4 |
| Ülke desteği | Avrupa |
| Kablosuz | |
| Arayüz tanımı | IEEE 802.11 a/b/g/n uyarınca WLAN |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 10 |
| Çalışma modu | Erişim noktası (maksimum 10 istemci) |
| İstemci | |
| Çift mod | |
| Örgüsel | |
| Frekans | 5 GHz |
| 2,4 GHz | |
| Veri iletim hızı | 11 Mbps (2,4 GHz, 20 MHz, /b) |
| 54 Mbps (2,4 GHz, 20 MHz, /g) | |
| 144 Mbps (2,4 GHz, 20 MHz, /n) | |
| 54 Mbps (5 GHz, 20 MHz, /a) | |
| 150 Mbps (5 GHz, 40 MHz, /n) | |
| Hayır | 2 |
| Bağlantı yöntemi | RSMA (dişi) |
| Güvenlik | WPA, WPA2 (TKIP, CCMP, PSK, RADIUS) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 130 mm |
| Derinlik | 130 mm |
| Renk (Muhafaza üst kısmı) | açık gri (RAL 7035) |
| Malzeme (Muhafaza) | Polikarbonat |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| Rakım | ≤ 5000 m (Sınırlamalar için, deniz seviyesinden yüksekliğe göre işletime ilişkin üretici beyannamesine bakın) |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| CE | |
| Sertifika | CE uyumlu |
| Kablosuz onayı, Avrupa | |
| Açıklama | RED 2014/53/EU |
| Kablosuz onayı ABD, FCC | |
| Sertifika | Z64-WL18DBMOD |
| Açıklama | FCC direktifi, Bölüm 15 |
| Elektromanyetik uyum | RED Yönetmeliği 2014/53/EU ile uyumlu |
| Parazite dayanıklılık | EN 61000-6-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-2 |
| Elektrostatik deşarj | |
| Kontak deşarjı | ± 6 kV (Test seviyesi 3) |
| Hava deşarjı | ± 8 kV (Test seviyesi 3) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-3 |
| Elektromanyetik HF alanı | |
| Frekans aralığı | 80 MHz ... 3 GHz (Test seviyesi 3) |
| Alan şiddeti | 10 V/m |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-4 |
| Hızlı geçiciler (patlama) | |
| Giriş | ± 2 kV (Test seviyesi 3) |
| Sinyal | ± 2 kV (Ethernet) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-5 |
| Darbe akımı yükü (aşırı gerilim) | |
| Giriş | ± 0,5 kV (simetrik) |
| ± 1 kV (asimetrik) | |
| Sinyal | ± 1 kV (Data hattı, asimetrik) |
| Açıklamalar | Kriter B |
| İletilen girişim | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-4-6 |
| İletilen girişim | |
| Frekans aralığı | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Açıklamalar | Kriter A |
| Gerilim | 10 V |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| DIN 55011'e göre radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
| Kriterler | |
| Kriter A | Belirlenen sınırlar içinde normal çalışma karakteristiği |
| Kriter B | Çalışma karakteristiğinde meydana gelen geçici bozulmalar cihazın kendisi tarafından düzeltilir. |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 1234354 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DNC |
| Ürün Kodu | DNC422 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151338534 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 353 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 346 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | Menşe ülke bilgisi teslimatla birlikte verilir. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170502 |
| ECLASS-15.0 | 19170502 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001478 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
FK-MCP 1,5/ 8-ST-3,81 GY7035 - PCB konnektörü 1713311
-
ANT-OMNI-0671-03 - Anten 1565400
-
ANT-OMNI-0671-04 - Anten 1830085
-
ANT-OMNI-0671-01 - Anten 1396316
-
ANT-OMNI-0671-02 - Anten 1396318
-
ANT-OMNI-2459-02 - Anten 2701408
-
RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N - Anten 2702898
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340139
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340143
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340144
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CKM - Koaksiyel kablo 1340147
-
RAD-PIG-EF316-N-RSMA - Koaksiyel kablo 2701402
-
NBC-COX-CNM/0.5-S/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340130
-
NBC-COX-CNM/1.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340131
-
NBC-COX-CNM/2.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340135
-
NBC-COX-CNM/3.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340136
-
NBC-COX-CNM/5.0-M/COX-CLM - Koaksiyel kablo 1340137
-
NBC-COX-CNM/3.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340123
-
NBC-COX-CNM/5.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340124
-
NBC-COX-CNM/10.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340125
-
NBC-COX-CNM/15.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340126
-
NBC-COX-CNM/30.0-L/COX-CNM - Koaksiyel kablo 1340127
-
CN-UB-70DC-6-BB - Aşırı gerilim koruma cihazı 2803166
-
RAD-ADP-N/F-N/F - Adaptör 2867843
-
RAD-TAPE-SV-19-3 - Koruma bantı 2903182
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456045
-
FL PANEL ADAPTER 45 - Montaj plakası 1456055
-
FL DIN RA - DIN ray adaptörü 2891053
-
FL MICRO SD FLASH - Program/konfigürasyon hafızası 1129482
Avantajlarınız
Endüstriyel 4G hücresel router (LTE)
3G'ye (UMTS/HSPA) ve 2G'ye (GPRS/EDGE) düşme kapasiteli
Hücresel şebeke üzerinden ağları bağlamak için sanal atanmış hat
IPsec ve OpenVPN
Web tabanlı yönetim veya microSD kart ile konfigürasyon
İki lokal Ethernet bağlantısı
Anahtarlanabilir enerji tasarrufu modu
Entegre kayıt defteri
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C … +70 °C
Entegre WLAN erişim noktası
Maksimum network sürekliliği için Mikro SIM ve eSIM
NTS (Network Zaman Güvenliği) ile en yüksek seviyede siber güvenlik
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018