NAT güvenlik duvarı
FL MGUARD 1105
-
Router
1153078
Security-Router seri, 5 RJ45 port 10/100/1000 Mbit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): 0 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 18 V DC ... 32 V DC, NAT, Unmanaged Switch, Easy Protect Mode dahilinde konfigürasyon olmadan koruma, Test modunda konfigürasyonun engellenemeyen doğrulaması, Durum denetim güvenlik duvarı
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cULus Listed
Onay kimliği: E366272Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Yeni Firewall Assistant, şunları oluşturmanızda size yardımcı olur Güvenlik duvarı kuralları
Yüksek veri aktarım hızı
Ağ güvenliğine ekonomik giriş
Test Modu: Oluşturulan güvenlik duvarı kurallarını, sistem kullanılabilirliğini sınırlamadan kolayca test edin
Kolay Koruma Modu: Herhangi bir konfigürasyon gerektirmez, harici ağ erişimi denemelerini bloke etmek için tel köprüler kullanılır