FL CAT5 PATCH 7,5
-
Patch kablosu
2832616
Patch kablosu, CAT5, montajlı, 7,5 m
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Ön montajlı data kablosu |
| Ürün gamı | RJ45 STANDARD CAT5 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Sinyal tipi/kategorisi | Ethernet CAT5, 1 Gbps |
| Nominal gerilim UN | 150 Vrms |
| Nominal akım IN | 1,5 A |
| İletim hızı | 1 Gbps |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Dış kılıf, malzeme | LSFROH |
| Genişlik | 13 mm |
| Yükseklik | 6,6 mm |
| Uzunluk | 40,05 mm |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 / IP20 |
| Kutup sayısı | 8 |
| Ekranlı | evet |
| Takma/çekme çevrimleri | ≥ 750 |
| Koruma sınıf | IP20 |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Fiş düz RJ45 |
| Kablo uzunluğu | 7,5 m |
| Dış kablo çapı | 5,50 mm |
| Dış kılıf, malzeme | LSFROH |
| Tek tel, litz tellerinin sayısı | 8 |
| Tek tel, malzeme | Cu tel |
| Ekranlama | SF/UTP |
| Halojensiz | IEC 60754-1'e uygun |
| Gaz konsantrasyonu | IEC 61034'e uygun olarak |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-3C'ye uygun |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -10 °C ... 60 °C |
| Ateşe dayanıklılık | IEC 60332-3C'ye uygun |
| Gaz konsantrasyonu | IEC 61034'e uygun olarak |
| Ürün numarası | 2832616 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | ABN |
| Ürün Kodu | ABNABG |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356044103 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 264,8 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 264 g |
| Gümrük tarife no | 85444210 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 2,724 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Patch kablosu 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Patch kablosu 1227593
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018