Security-Router seri, 2 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP00, Ortam sıcaklığı (çalışma): -20 °C ... 70 °C, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Konfigüre edilebilir Durum Denetimli Güvenlik Duvarı, Tüm Fonksiyonlar
Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar
Güçlü endüstriyel router'larımız, yerel network'ünüzün uzaktan bakımı ve korunması amacıyla endüstriyel uygulamalarla veri alışverişi için çeşitli network'leri kablo (LAN router ve NAT router) veya hücresel haberleşme (2G/3G/4G/5G) yoluyla birbirine bağlar. Çok sayıda ürün entegre VPN ve güvenlik duvarı fonksiyonlarına sahiptir. mGuard router, en yüksek güvenlik düzeyi için siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlar
Kontrol panosu montajı için vandalizme karşı korumalı çok bantlı tümyönlü anten, frekans bandı: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, kazanç: 2 dBi ... 4 dBi, koruma sınıfı: IP67, darbeye dayanıklı: IK10, deniz suyuna dayanıklı, bağlantı: N (dişi)
Koaksiyel kablo, 50 Ω, uzunluk: 15 m, N(m) - N(m), dış kablo çapı: 10,3 mm, iletim frekansı: ≤7,25 GHz, tipik zayıflama: 800 MHz 2,4 dB, 2,4 GHz 4,1 dB, 5,8 GHz 6,5 dB, 7,25 GHz 7,5 dB
Yazılım bakım lisansı - yazılım 8.x ile işletilebilen ve 30-06-2024 tarihinden önce sipariş edilen tüm MGUARD cihazları (FL MGUARD CENTERPORT ... hariç) için 2030 yılı sonuna kadar yazılım bakımı, mektupla teslimat
Yazılım bakım lisansı - yazılım 8.x ile işletilebilen ve 30.06.2024 tarihinden önce sipariş edilen tüm MGUARD cihazları (FL MGUARD CENTERPORT ... hariç) için 2030 yılı sonuna kadar yazılım bakımı, e-posta ile teslimat
mGuard Secure Cloud için eklenti paketi, istemci başına +10 GB/ay ek veri hacmi, süre 1 yıl, her yıl otomatik olarak yenilenir, bildirim süresi 4 hafta, sipariş ve etkinleştirme yalnızca bulut arayüzünde mümkündür
Koaksiyel kablo, 50 Ω, uzunluk: 10 m, N(m) - N(m), dış kablo çapı: 10,3 mm, iletim frekansı: ≤7,25 GHz, tipik zayıflama: 800 MHz 1,6 dB, 2,4 GHz 2,7 dB, 5,8 GHz 4,3 dB, 7,25 GHz 5 dB
Koaksiyel kablo, 50 Ω, uzunluk: 5 m, N(m) - N(m), dış kablo çapı: 10,3 mm, iletim frekansı: ≤7,25 GHz, tipik zayıflama: 800 MHz 0,8 dB, 2,4 GHz 1,4 dB, 5,8 GHz 2,2 dB, 7,25 GHz 2,5 dB
mGuard Secure Cloud için eklenti paketi, +1 eşzamanlı servis bağlantısı, +4 GB/ay veri hacmi, süre 1 yıl, her yıl otomatik olarak yenilenir, bildirim süresi 4 hafta, sipariş ve etkinleştirme yalnızca bulut arayüzünde mümkündür
mGuard Secure Cloud için eklenti paketi, istemci başına +100 GB/ay ek veri hacmi, süre 1 yıl, her yıl otomatik olarak yenilenir, bildirim süresi 4 hafta, sipariş ve etkinleştirme yalnızca bulut arayüzünde mümkündür
Yeni ürünler
Endüstriyel güvenlik
Siber güvenlik, güvenilir bir network için ön şarttır.
Endüstriyel siber güvenlik network'e entegre endüstriyel sistemleri ve ekipmanları saldırılar, casusluk, virüsler, zararlı yazılımlar ve yanlış kullanıma karşı korur. Sonuçta, siber saldırılar ve kötü amaçlı yazılımlar, bilgi, görüntü ve veri kaybından pahalı kesinti sürelerine, hasarın düzeltilmesi için personel maliyetlerine ve yüksek fidye taleplerine kadar büyük zararlara neden olabilir.
Bu nedenle, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve networkteki veri trafiğini izleyen güvenlik router'ları ve endüstriyel güvenlik duvarları sağlıyoruz Yalnızca istediğiniz veri trafiğine izin verilir; yetkisiz erişim girişimleri engellenir. Bu sisteminizin sürekliliğini yükseltir.
Güvenli uzaktan bakım
Makinelere dünya çapında uzaktan erişim
Tüm dünyaya dağılmış endüstriyel sistemlerin uzaktan bakımı söz konusu olduğunda, Phoenix Contact, network'lere kablolu veya kablosuz uzaktan erişim için çok çeşitli dayanıklı ve gelecek odaklı endüstriyel router'lar sunmaktadır. Bu ürünler VPN, IPsec şifreleme ve tümleşik güvenlik duvarları gibi modern güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Bu, makine ve sistemlerinize her yerde ve her zaman bağlantı kurma yeteneğiniz olduğu, bakım ve servis işlerini hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.
Tüm uygulamalar için uygun antenler
Hücresel router aksesuarları
Phoenix Contact, hücresel router'larınızın güvenilir şekilde haberleşmesini sağlamak için uygun hücresel antenler ve anten kabloları sağlar. Montaj yerine bağlı olarak, kontrol panolarına montaj, duvara montaj, direğe montaj veya cihaza doğrudan montaj için çok yönlü antenler arasından seçim yapabilirsiniz. İlgili aşırı gerilim koruması gibi aksesuarlar paketi tamamlar.
Doğru anteni seçme ve doğru şekilde monte etme hakkında ayrıntılı bilgi için, “10 anten kuralı” broşürümüze bakınız.