Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar

Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar

Güçlü endüstriyel router'larımız, yerel network'ünüzün uzaktan bakımı ve korunması amacıyla endüstriyel uygulamalarla veri alışverişi için çeşitli network'leri kablo (LAN router ve NAT router) veya hücresel haberleşme (2G/3G/4G/5G) yoluyla birbirine bağlar. Çok sayıda ürün entegre VPN ve güvenlik duvarı fonksiyonlarına sahiptir. mGuard router, en yüksek güvenlik düzeyi için siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlar

Go to Product Detail Page for item 1038567
TC MOBILE I/O X200-4G - SMS röle
TC MOBILE I/O X200-4G - SMS röle
1038567

SMS rölesi ve sinyalleme modülü, Avrupa versiyonu, dijital ve analog değerleri mobil şebekesi üzerinden izler, röle çıkışlarını uzaktan anahtarlar, SMS veya mobile şebeke veri bağlantısı aracılığıyla iletişim (e-posta iletimi, uygulama), besleme gerilimi 10 V ... 60 V DC

Go to Product Detail Page for item 1357840
FL MGUARD 4302 - Router
FL MGUARD 4302 - Router
1357840

Security-Router seri, 2 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -40 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-1 uyarınca sertifikalı geliştirme süreci, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Tam işlev kapsamına sahip konfigüre edilebilir durum denetim güvenlik duvarı, IEC 61784-3-3 uyarınca PROFIsafe için güvenli izolasyon, kullanıcı güvenlik duvarı, koşullu güvenlik duvarı, kural setleri

Go to Product Detail Page for item 1357828
FL MGUARD 2102 - Router
FL MGUARD 2102 - Router
1357828

Security-Router seri, 2 RJ45 port 10/100/1000 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Ortam sıcaklığı (çalışma): -20 °C ... 60 °C, Besleme gerilim aralığı: 12 V DC ... 36 V DC, NAT, VPN, IEC 62443-4-2 uyarınca sertifikalandırılmış ürün, Basit durum denetim güvenlik duvarı, IEC 61784-3-3 uyarınca PROFIsafe için güvenli izolasyon

Go to Product Detail Page for item 1565400
ANT-OMNI-0671-03 - Anten
ANT-OMNI-0671-03 - Anten
1565400

Dışarıdan görünmeyen plastik kontrol panosuna montaj için çok bantlı çok yönlü anten, frekans bandı: 0,6 GHz ... 7,1 GHz, kazanç: 1 dBi .... 2 dBi, bağlantı: SMA (erkek), 90° mafsallı bağlantıya sahip anten konnektörü

Go to Product Detail Page for item 2702528
TC ROUTER 3002T-4G - Router
TC ROUTER 3002T-4G - Router
2702528

Endüstriyel 4G LTE router, Avrupa versiyonu, 3G UMTS/HSPA+ ve 2G GPRS/EDGE'e düşme kapasiteli, 2 Ethernet arabirimi, firewall, NAT, IPsec ve OpenVPN desteği, 2x SMA-F anten soketi, SMS ve e-mail iletimi, 2 dijital giriş, 1 dijital çıkış

Yeni ürünler

mGuard Secure Cloud görseli
İki dış ortam hücresel router

Bulut tabanlı uzaktan bakım erişimi

mGuard Secure Cloud güncellemesi

MGuard Secure Cloud, makine ve sistemlere güvenli uzaktan erişim sağlar. Yeni 3.1 sürümü, geliştirilmiş bir arka uç mimarisi, China VPN+, ilave router ve bulut client cihazları desteği gibi ek işlevler içeriyor.

Temel özellikler

  • Daha hızlı sinyal çalışma süreleri
  • Katman 2 haberleşmesi (örn. PROFINET isim ataması için)
  • Hizmet iş istasyonları için ücretsiz VPN client'leri
  • Sürüm 2'den 3'e veri göçü aracı
  • Aylık 8 GB ücretsiz veri

Avantajlarınız

  • Uçtan uca şifrelenmiş VPN protokollerinin kullanımıyla artırılmış güvenlik
  • Akıllı sunucu seçimi ve network'e bağlı VPN gateway'leri sayesinde küresel kullanılabilirlik
  • Altyapıda IPv6 haberleşmesi zaten mevcut olduğu için geleceğe hazır
  • China VPN+ ile Çin'e güvenilir VPN bağlantıları

Dış ortam hücresel router'lar

Dünya çapında kullanım için evrensel hücresel bağlantı

Cellulink, network özellikli cihazları hücresel network'e bağlamak için endüstriyel dış ortam hücresel router'lardan oluşan bir ürün gamıdır. IEC 62443-4-2'ye uygun olarak sertifikalandırılan cihazlar entegre antenlere sahip olup dünya çapında kullanılabilir.

Temel özellikler

  • Entegre antenler
  • Küresel hücresel modüller
  • Siber güvenlik: IEC 62443-4-2
  • Çeşitli performans sınıfları: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Dış ortam muhafazası: IP66 / IP67 / IP68 ve IK10
  • Direk, panel ve kontrol panosu montajı
  • Çift SIM ve provider fallback
  • GNSS: Konumlama ve zaman senkronizasyonu

Avantajlarınız

  • Antenlerin gövdeye entegrasyonu sayesinde maliyet ve yer tasarrufu
  • PoE ile daha hızlı kurulum ve anten montajının ortadan kalkmasıyla zamandan tasarruf
  • IEC 62443-4-1 ve IEC 62443-4-2'ye uygun sertifikasyon ile yüksek düzeyde siber güvenlik
  • 4G ve 5G ağlarında dünya çapında kullanım
  • Web tabanlı yönetim, REST API, cihaz ve güncelleme yönetimi ile konfigürasyon ve ürün yazılımı güncellemeleri

Endüstriyel güvenlik


“Sistem heklendi” uyarısı ile siber güvenlik görüntüleme

Siber güvenlik, güvenilir bir network için ön şarttır.

Endüstriyel siber güvenlik network'e entegre endüstriyel sistemleri ve ekipmanları saldırılar, casusluk, virüsler, zararlı yazılımlar ve yanlış kullanıma karşı korur. Sonuçta, siber saldırılar ve kötü amaçlı yazılımlar, bilgi, görüntü ve veri kaybından pahalı kesinti sürelerine, hasarın düzeltilmesi için personel maliyetlerine ve yüksek fidye taleplerine kadar büyük zararlara neden olabilir.

Bu nedenle, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve networkteki veri trafiğini izleyen güvenlik router'ları ve endüstriyel güvenlik duvarları sağlıyoruz Yalnızca istediğiniz veri trafiğine izin verilir; yetkisiz erişim girişimleri engellenir. Bu sisteminizin sürekliliğini yükseltir.

Güvenli uzaktan bakım


 Bir tabletle endüstriyel uzaktan haberleşme

Makinelere dünya çapında uzaktan erişim

Tüm dünyaya dağılmış endüstriyel sistemlerin uzaktan bakımı söz konusu olduğunda, Phoenix Contact, network'lere kablolu veya kablosuz uzaktan erişim için çok çeşitli dayanıklı ve gelecek odaklı endüstriyel router'lar sunmaktadır. Bu ürünler VPN, IPsec şifreleme ve tümleşik güvenlik duvarları gibi modern güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Bu, makine ve sistemlerinize her yerde ve her zaman bağlantı kurma yeteneğiniz olduğu, bakım ve servis işlerini hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Yönlü kablosuz anten

Tüm uygulamalar için uygun antenler

Hücresel router aksesuarları

Phoenix Contact, hücresel router'larınızın güvenilir şekilde haberleşmesini sağlamak için uygun hücresel antenler ve anten kabloları sağlar. Montaj yerine bağlı olarak, kontrol panolarına montaj, duvara montaj, direğe montaj veya cihaza doğrudan montaj için çok yönlü antenler arasından seçim yapabilirsiniz. İlgili aşırı gerilim koruması gibi aksesuarlar paketi tamamlar.

Doğru anteni seçme ve doğru şekilde monte etme hakkında ayrıntılı bilgi için, “10 anten kuralı” broşürümüze bakınız.