Cloud Client'ler Bulut Client'ler, makineler ve sistemler gibi hizmet hedeflerinizi İnternet üzerinden güvenli bir şekilde mGuard Secure Cloud'a bağlar ve dünya çapında ucuz ve ölçeklenebilir uzaktan erişime ve uzaktan bakıma olanak tanır. Cihazlar, network teknolojisi veya VPN teknolojisinde özel uzman bilgisine ihtiyaç duymadan, makine ve sistem imalatçılarına basit ve işletim güvenliğine sahip bir çözüm sunar.
Avantajlarınız
- Anahtar teslim VPN altyapısı ile yüksek emniyet
- Bulut-tabanlı uzaktan erişime ve uzaktan bakıma uygun fiyatlı giriş
- Bulutta konfigürasyon sihirbazı sayesinde kolay devreye alma
- Anahtarlı şalter için bağlantı ile uzaktan bağlantının yerel kontrolü
- Web arayüzü veya SD kart yoluyla cihaz üzerinde başlatma
Güvenli uzaktan bakım için CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX
Cloud Client ile uzaktan bakım
CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX, bulut tabanlı uzaktan bakıma en uygun fiyatlı girişi sağlar. Doğrudan sistemin operatör network'üne bağlanan bir Ethernet WAN portunun yanı sıra, gerekirse makine network'üne 100 Mbps'ye kadar güvenli bağlantı sağlayan bir Ethernet LAN portu kullanır.
Sadece tek bir tıklamayla, güvenlik duvarının operatör ile makine network'ü arasında herhangi bir iletişimi engelleyip engellemeyeceğini veya örneğin bir ERP sistemiyle veri alışverişi yapmak için sistemin operatör network'ünde haberleşip haberleşemeyeceğini konfigüre edebilirsiniz.
Cihaz, açıkça düzenlenmiş bir konfigürasyon sihirbazı kullanılarak tamamen buluttan parametrelendirilebilir. Konfigürasyon, web tabanlı yönetim veya SD kart aracılığıyla cihaza rahatlıkla aktarılabilir. Böylece sistemin emniyetini ve güvenliğini tehlikeye atacak yanlış konfigürasyonların önüne geçilir.
Bulut üzerinden uzaktan bakım artık daha kolay
mGuard Secure Cloud'a kolay bağlantı
mGuard Secure Cloud, güvenli tak-ve-bağlan uzaktan erişim ekosisteminizdir. Güvenilir bir uzaktan erişim çözümü kurup işletmek için zamanı veya bilgisi olmayan her türlü şirket için idealdir.
Bulut çözümüyle dünyanın her yerindeki Phoenix Contact cihazlarını bulut altyapısına güvenli şekilde bağlamak ve tek tuşla makine, sistem ve tesislere uzaktan erişim sağlamak son derece kolaydır.
mGuard Secure Cloud, şirketinizin ihtiyaçlarına hızlı bir şekilde uyum sağlamak için bulut hizmeti aboneliklerinin avantajlarından yararlanır.
Anahtarlı şalter ile tam kontrol
Cloud Client sinyal çıkışı, örneğin bir kontrolör için veya lambalar yardımıyla tesis içi personel için bağlantı durum sinyali sağlar.
Diğer taraftan, uzaktan bağlantıyı kurmak için dijital giriş, sistem operatörü için maksimum kontrolü garanti eder. Herhangi bir bakım gerekmesi durumunda, operatör böylece makine imalatçısına geçici erişim izni verebilir. Örneğin aynı zamanda uzaktan erişimin yanlışlıkla açılmasını da engelleyen bir anahtarlı şalter bunun için idealdir.
Cloud Client'lerin geniş bir sıcaklık aralığı vardır ve üretim binalarının ötesinde dış ortam sistemleri için de kullanılabilir. Bu durum, cihazların esnekliğini daha da artırır.
Sistem operatörü uzaktan bağlantıyı dijital giriş yoluyla kontrol edebilir
Cloud Client ürününe genel bakış
|
|
|
|---|---|
| WAN arayüzü ile Cloud Client | |
| Ürün tanımı | CLOUD CLIENT 1101T-TX/TX |
| Dış network | Ethernet üzerinden operatör network'ü |
| Teknoloji | 100 Mbps |
| Yerel arayüz | 1 x LAN, 1 x WAN |
| Uzaktan bakım bağlantısı için sinyal kontağı | evet |
| Bağlantı kurmak için dijital giriş (anahtarlı şalter) | evet |
| Sıcaklık aralığı | -40°C ... +70°C |
| Ürün no. | 1221706 |
| Ürün listesine git |