Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar

Uzaktan bakım ve siber güvenlik için endüstriyel router'lar

Güçlü endüstriyel router'larımız, yerel network'ünüzün uzaktan bakımı ve korunması amacıyla endüstriyel uygulamalarla veri alışverişi için çeşitli network'leri kablo (LAN router ve NAT router) veya hücresel haberleşme (2G/3G/4G/5G) yoluyla birbirine bağlar. Çok sayıda ürün entegre VPN ve güvenlik duvarı fonksiyonlarına sahiptir. mGuard router, en yüksek güvenlik düzeyi için siber saldırılara ve kötü amaçlı yazılımlara karşı koruma sağlar

Yeni ürünler

mGuard Secure Cloud görseli
İki dış ortam hücresel router

Bulut tabanlı uzaktan bakım erişimi

mGuard Secure Cloud güncellemesi

MGuard Secure Cloud, makine ve sistemlere güvenli uzaktan erişim sağlar. Yeni 3.1 sürümü, geliştirilmiş bir arka uç mimarisi, China VPN+, ilave router ve bulut client cihazları desteği gibi ek işlevler içeriyor.

Temel özellikler

  • Daha hızlı sinyal çalışma süreleri
  • Katman 2 haberleşmesi (örn. PROFINET isim ataması için)
  • Hizmet iş istasyonları için ücretsiz VPN client'leri
  • Sürüm 2'den 3'e veri göçü aracı
  • Aylık 8 GB ücretsiz veri

Avantajlarınız

  • Uçtan uca şifrelenmiş VPN protokollerinin kullanımıyla artırılmış güvenlik
  • Akıllı sunucu seçimi ve network'e bağlı VPN gateway'leri sayesinde küresel kullanılabilirlik
  • Altyapıda IPv6 haberleşmesi zaten mevcut olduğu için geleceğe hazır
  • China VPN+ ile Çin'e güvenilir VPN bağlantıları

Dış ortam hücresel router'lar

Dünya çapında kullanım için evrensel hücresel bağlantı

Cellulink, network özellikli cihazları hücresel network'e bağlamak için endüstriyel dış ortam hücresel router'lardan oluşan bir ürün gamıdır. IEC 62443-4-2'ye uygun olarak sertifikalandırılan cihazlar entegre antenlere sahip olup dünya çapında kullanılabilir.

Temel özellikler

  • Entegre antenler
  • Küresel hücresel modüller
  • Siber güvenlik: IEC 62443-4-2
  • Çeşitli performans sınıfları: 4G CAT1, 4G CAT4, 5G
  • Dış ortam muhafazası: IP66 / IP67 / IP68 ve IK10
  • Direk, panel ve kontrol panosu montajı
  • Çift SIM ve provider fallback
  • GNSS: Konumlama ve zaman senkronizasyonu

Avantajlarınız

  • Antenlerin gövdeye entegrasyonu sayesinde maliyet ve yer tasarrufu
  • PoE ile daha hızlı kurulum ve anten montajının ortadan kalkmasıyla zamandan tasarruf
  • IEC 62443-4-1 ve IEC 62443-4-2'ye uygun sertifikasyon ile yüksek düzeyde siber güvenlik
  • 4G ve 5G ağlarında dünya çapında kullanım
  • Web tabanlı yönetim, REST API, cihaz ve güncelleme yönetimi ile konfigürasyon ve ürün yazılımı güncellemeleri

Endüstriyel güvenlik


“Sistem heklendi” uyarısı ile siber güvenlik görüntüleme

Siber güvenlik, güvenilir bir network için ön şarttır.

Endüstriyel siber güvenlik network'e entegre endüstriyel sistemleri ve ekipmanları saldırılar, casusluk, virüsler, zararlı yazılımlar ve yanlış kullanıma karşı korur. Sonuçta, siber saldırılar ve kötü amaçlı yazılımlar, bilgi, görüntü ve veri kaybından pahalı kesinti sürelerine, hasarın düzeltilmesi için personel maliyetlerine ve yüksek fidye taleplerine kadar büyük zararlara neden olabilir.

Bu nedenle, endüstrinin ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmış ve networkteki veri trafiğini izleyen güvenlik router'ları ve endüstriyel güvenlik duvarları sağlıyoruz Yalnızca istediğiniz veri trafiğine izin verilir; yetkisiz erişim girişimleri engellenir. Bu sisteminizin sürekliliğini yükseltir.

Güvenli uzaktan bakım


 Bir tabletle endüstriyel uzaktan haberleşme

Makinelere dünya çapında uzaktan erişim

Tüm dünyaya dağılmış endüstriyel sistemlerin uzaktan bakımı söz konusu olduğunda, Phoenix Contact, network'lere kablolu veya kablosuz uzaktan erişim için çok çeşitli dayanıklı ve gelecek odaklı endüstriyel router'lar sunmaktadır. Bu ürünler VPN, IPsec şifreleme ve tümleşik güvenlik duvarları gibi modern güvenlik mekanizmalarına sahiptir. Bu, makine ve sistemlerinize her yerde ve her zaman bağlantı kurma yeteneğiniz olduğu, bakım ve servis işlerini hızlı ve verimli şekilde gerçekleştirebileceğiniz anlamına gelir.

Yönlü kablosuz anten

Tüm uygulamalar için uygun antenler

Hücresel router aksesuarları

Phoenix Contact, hücresel router'larınızın güvenilir şekilde haberleşmesini sağlamak için uygun hücresel antenler ve anten kabloları sağlar. Montaj yerine bağlı olarak, kontrol panolarına montaj, duvara montaj, direğe montaj veya cihaza doğrudan montaj için çok yönlü antenler arasından seçim yapabilirsiniz. İlgili aşırı gerilim koruması gibi aksesuarlar paketi tamamlar.

Doğru anteni seçme ve doğru şekilde monte etme hakkında ayrıntılı bilgi için, “10 anten kuralı” broşürümüze bakınız.