Arızaları önlemek için SMS röleleri kullanın Hücresel network üzerinden analog ve dijital değerleri izleyin. TC MOBILE I/O X200 SMS rölesi röle, sahadaki durum veya sistem hataları hakkında sizi güncel tutar. Kısa mesaj veya e-postalar gönderebilir ve örneğin makinelerin bağlantısını kesmek için anahtarlama çıkışları ayarlayabilirsiniz. Bu, maliyetli geniş bant bağlantınız olmasa bile yüksek maliyetli saha servislerinden kaçınmanıza yardımcı olur.

TC MOBILE I/O X200 SMS röle

Avantajlarınız

  • Kısa mesaj ve e-posta yoluyla otomatik uyarılarla makine ve sistemlerin arıza sürelerinin azaltılması
  • Olay kontrollü uyarılar sayesinde iletişim maliyetlerinde
    azalma
  • Uzak bir istasyon olarak, ticari bir
    cep telefonu yeterli
  • [x]Geleceğe uyumlu 4G teknolojisi (LTE CAT1), yüksek kapsamlı 2G şebekelerin (GSM, GPRS, EDGE) eş zamanlı kullanımı
  • Telefon çağrısı aracılığıyla ücretsiz anahtarlama
TC Mobile I/O SMS rölesinin kullanıldığı topoloji

TC Mobile I/O üzerinden uyarılar

Sensörleri izler ve röleleri anahtarlar

Analog ve dijital sensörleri hücresel network aracılığıyla güvenli şekilde kolayca izleyin ve röleleri uzaktan anahtarlayın Kompakt TC MOBILE I/O X200 sinyal sistemi verileri kısa mesaj ve e-posta üzerinden güvenle iletir. Seviye aşıldığında, bir dijital girişteki durum değiştiğinde veya tanımlanmış aralıklarda TC MOBILE I/O X200'den bilgi alırsınız. Böylece her zaman güvenli tarafta yer alırsınız.

TC MOBILE I/O X200'ü, 10 ila 60 V gerilim aralığına sahip bir DC cihazı ve 93 ila 250 V gerilim aralığına sahip bir AC cihazı olarak alabilirsiniz. DC cihazlarının önemli özelliği, dört dijital girişe ek olarak hem gerilim hem akımı ölçen iki analog girişe sahip olmalarıdır.

Avrupa pazarına yönelik TC MOBILE I/O X200-4G ve TC MOBILE I/O X200-4G AC varyantları ile güncel 4G teknolojisine (LTE CAT1) sahip olursunuz. 2G fallback (GSM/GPRS/EDGE) ile birlikte, cihazlar geleceğin hücresel telefon teknolojisini şu anda en iyi kapsama alanını sunan 2G ağınının sürekliliği ile birleştiriyor. Tüm cihazların kullanımı oldukça basit olup geniş gerilim aralığı ve çeşitli girişler sayesinde birçok uygulamada kullanılabilir.

TC MOBILE I/O X200 uygulaması

TC Mobile I/O uygulaması ile, bir SMS yazmak sorunda kalmadan SMS anahtarlama komutları gönderebilirsiniz

TC MOBILE I/O X200 sinyal sistemi için ücretsiz uygulama

TC MOBILE I/O X200 sizinle akıllı telefon uygulaması (iOS ve Android) yoluyla da haberleşir. Bu uygulama ile çıkışlarınızı anahtarlayabilir ve cihazınızın durumunu her an kontrol edebilirsiniz.

TC Mobile I/O uygulaması cihaz kullanımını daha da basitleştirir ve metin mesajı yazmanıza gerek bırakmaz. Uyarıları her zamanki gibi SMS ve e-posta ile almaya devam edersiniz. Bu, size sahada en iyi erişilebilirliği sağlar.

TC Mobile ürününe genel bakış

 TC MOBILE I/O X200-4G
 TC MOBILE I/O X200-4G AC
TC MOBILE I/O X200-4G

TC MOBILE I/O X200-4G AC

TC Mobile özellikleri
Besleme DC beslemesi (10 V DC ... 60 V DC) AC beslemesi (93 V AC ... 250 V AC)
Analog girişler 2 -
Dijital girişler 4 4
Röle çıkışları 4 4
Ürün no. 1038567 1038568
Ürün listesine git Ürün listesine git